Лазерн. д-к расст. с IO-Link и доп. ф-ми

Высокоточный лазерный датчик для определения абсолютного расстояния до объектов
Высокоточный лазерный датчик для определения абсолютного расстояния до объектов

Высокоточный лазерный датчик для определения абсолютного расстояния до объектов

Для точного определения расстояний до объектов идеально подходит наш датчик расстояния с IO-Link. Он незаменим, если требуется, например, с высокой точностью определить положение детали или проконтролировать высоту штабеля.

Поиск продуктов

Тонкий, хорошо сфокусированный лазерный луч позволяет с высокой точностью определять местоположение мелких объектов. Кроме того, Вы можете индивидуально настраивать диапазон датчика, поскольку существует возможность адаптации аналоговой характеристики к Вашей задаче.

Дополнительно датчик имеет коммутационный выход, который можно использовать как концевой выключатель. Благодаря этому его можно настроить, например, таким образом, что датчик будет переключаться при отсутствии сдвига.

Настройка датчика выполняется просто. Поскольку как точка переключения, так и характеристика легко программируются простым нажатием кнопки. Датчик быстро монтируется при помощи крепежного уголка или зажима в виде ласточкина хвоста. Это также упрощает ввод в эксплуатацию.

Особенности

  • разные режимы измерения (измерение затемнения, многократное измерение, кодонезависимый режим)
  • счетчик отработанных часов, числовые и временные функции
  • регистрация статистических данных
  • высокоточный лазерный луч, класс лазера 1 (не требуются дополнительные защитные меры)
  • высокое разрешение (10…100 мкм)
  • в металлическом корпусе с оптическими приспособлениями из стекла
  • вход сигнала сброса

Информация о продукте

Контакты

Контакты