Светлые полосы различной длины

Светлые полосы различной длины
Светлые полосы различной длины

Выберите идеальный ремень для Ваших индивидуальных задач

Наши аркадные крыши BOH доступны в еще большем ассортименте: в аркадных крышах длиной от 10 до 300 мм. Это позволяет вам выбрать идеальную длину светового диапазона для ваших индивидуальных применений. Компактная конструкция световых полос позволяет идеально интегрировать сенсорные головки в узкие пространства станков и производственных линий. Кроме того, полезное рабочее расстояние от 10 до 500 мм позволяет покрывать световыми полосами большие площади. Например, это позволяет осуществлять обнаружение мелких деталей особенно компактным способом и контролировать выброс на очень большой площади.

Профиль продукта (PDF-файл)

Для использования световых полос вы можете выбрать аналоговый усилитель, коммутирующий усилитель или динамический усилитель в соответствии с вашими требованиями.

Аналоговый усилитель BAE

В сочетании с аналоговым усилителем BAE вы можете полностью использовать сигнальный тракт в приложении. Характеристики наших световых полос также имеют высокую линейность с аналоговым усилителем, так что сигналом можно управлять очень точно. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

Переключающий усилитель BAE

Благодаря высококачественной электронике коммутирующего усилителя BAE точность воспроизводимости менее 50 мкм возможна при хороших условиях. Это идеально подходит, например, для контроля кромки полотна, где необходимо отслеживать изменения в одном направлении. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Динамические усилители BAE

При использовании световых полос с динамически коммутируемыми усилителями можно обнаружить очень маленькие падающие объекты во всем измерительном поле. Даже резкие изменения состояния, как это может произойти при мониторинге нитей или проводов, могут быть идеально отображены с помощью наших световых полос. (BAE00NJ, BAE00N7)

Особые характеристики

<высокая повторяемость, хорошая линейность, компактный дизайн, большое количество вариантов, полезное рабочее расстояние 10...500 мм, хорошая линейность, компактный дизайн, большое количество вариантов, полезное рабочее расстояние 10...500 мм

Пожалуйста, свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами.