Емкостные датчики типа M12 с IO-Link

Емкостные датчики типа M12 – теперь и с IO-Link
Емкостные датчики типа M12 – теперь и с IO-Link

Расширение набора функций – больше, чем просто коммутационный сигнал

Вы хотите распознавать металлические и неметаллические объекты бесконтактным способом или измерять уровень наполнения при прямом контакте с рабочей средой? Вы легко справитесь с этими задачами благодаря нашим компактным емкостным датчикам. Варианты с установкой заподлицо идеально подходят для распознавания объектов, а варианты с установкой не заподлицо – для измерения уровня наполнения.

Поиск продуктов

Новое поколение емкостных датчиков типа M12 отличается улучшенными техническими характеристиками. Благодаря им у вас появился выбор между вариантами с интерфейсом IO-Link и обычным силовым каскадом, то есть с замыкающим или размыкающим контактом с функцией Push-Pull. С помощью Teach-линии можно легко адаптировать чувствительность к конкретным условиям применения.

Варианты IO-Link позволяют использовать широкий спектр возможностей, таких как настройка параметров или диагностика путем контроля параметров процесса, из одной центральной точки.

В конечном счете это означает следующее: ваше производство станет более безопасным.

Особенности

  • Простая настройка с помощью Teach-линии, что особенно ценно в труднодоступных местах
  • Расширение набора функций благодаря IO-Link
  • Прочный корпус VA-1.4404
  • Степень защиты IP67
  • Индикатор рабочего состояния, статуса и коммутационной функции
  • Большая дальность срабатывания

Информация о продукте

Контакты

Контакты