Магнитно-кодируемая система измерения перемещений – компактная и абсолютная

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений
Магнитно-кодируемая система измерения перемещений

С интерфейсом SSI или BiSS-C и функцией контроля состояния

Абсолютная система измерения перемещений BML SL1 демонстрирует впечатляющие результаты во всех ситуациях, где требуется высокая точность определения положения в режиме реального времени. Она является простым и экономичным решением – неважно, идет ли речь о контроле линейных или круговых перемещений, настройке формата, измерении коротких или длинных участков или малых и больших углов.

Поиск продуктов

Система измерений BML SL1 оснащена абсолютным интерфейсом SSI или BiSS-C, в качестве опции можно приобрести также аналоговый интерфейс Sin/Cos. Это позволяет использовать систему для выполнения множества задач по позиционированию и регулированию, например, в качестве решения для основной обратной связи в линейных приводах или дополнительной обратной связи в ситуациях, когда требуется особая точность.

Кроме этого, система легко дооснащается – благодаря компактной конструкции и небольшой массе она легко интегрируется в любой узел.

Качество сигналов и состояние системы может непрерывно анализироваться с помощью интерфейсов SSI и BiSS-C и удобно считываться на встроенных светодиодных индикаторах. Это облегчает процесс монтажа, ввода в эксплуатацию, текущей эксплуатации, а также наладки, например, при необходимости переоснащения машины. Другие функции диагностики и настройки параметров доступны при наличии инструмента BML (приобретается отдельно).

Особенности

  • Надежность: бесконтактный принцип измерения без износа
  • Универсальность: измеряемое расстояние до 8,19 м, высокая точность до ±15 мкм
  • Экономия времени: большое расстояние считывания (до 1,3) мм облегчает монтаж
  • Удобство в использовании: светодиод статуса и диагностические функции для надежной эксплуатации и быстрого технического обслуживания
  • Простая интеграция: компактная конструкция экономит место

Информация о продукте

Контакты

Контакты