Информация о положении удобно выводится через встроенный интерфейс IO-Link. Для типовых областей применения в качестве опции предлагается аналоговый интерфейс.
IO-Link имеет функции параметрирования и диагностики, которые помимо прочего позволяют контролировать состояние измерительной системы (Condition Monitoring).
Если другие системы измерения перемещений недостаточно компактные или не соответствуют вашим требованиям в отношении быстродействия, точности или универсальности, то на систему BML SL1 можно положиться. И всё это – при исключительно простой привязке к системам IO-Link.
Будь то линейные или вращательные перемещения, измерение пути или угла, изменение формата, короткие или длинные пути – эта система станет простым и недорогим решением для многочисленных областей применения.