Магн.-код.сис.изм.перем.с инт.Drive-Cliq

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений с интерфейсом Drive-Cliq
Магнитно-кодируемая система измерения перемещений с интерфейсом Drive-Cliq

Универсальность в использовании – непосредственное и простое подключение к системам привода

Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения перемещений и угловых перемещений BML SGA демонстрирует впечатляющие результаты во всех ситуациях, где вам требуется высокая точность определения положения в режиме реального времени. В процессе эксплуатации обеспечивается большая свобода действий, поскольку допускаются выведение и повторный подвод мерного элемента. Это дает возможность реализации простых и экономичных вариантов для решения сложных задач в области автоматизации, а также машиностроения, в особенности в связи с эксплуатацией специальных машин. Кроме того, система легко дооснащается.

Информация о продукте (PDF-файл)

Интерфейс Drive-Cliq позволит вам идеально интегрировать измерительную систему в систему управления Siemens. Для этого измерительная система была сертифицирована компанией Siemens. По принципу «подключай и работай» можно легко осуществить подключение к приводу. Поскольку система управления автоматически распознает датчик и его базовую настройку.

Функция непрерывной проверки достоверности обеспечивает высокую надежность, поскольку система постоянно отслеживает качество измерения. Ее автоматическая функция контроля состояния проверяет качество сигнала. А через систему управления вы можете оценить запас работоспособности.

Особенности

  • Надежность: бесконтактный принцип измерения без износа
  • Универсальность: измеряемое расстояние до 48 м, высокая точность до ±12 мкм, разрешение 1 мкм
  • Экономия времени: большое расстояние считывания (до 1,3 мм) облегчает монтаж
  • Удобство в использовании: светодиод статуса и диагностические функции для надежной эксплуатации и быстрого технического обслуживания
  • Простая интеграция: компактная конструкция экономит место
Контакты

Контакты