Многократное резервирование – несколько измерительных систем в одном корпусе датчика

Многократное резервирование – несколько измерительных систем в одном корпусе датчика

Безотказное измерение перемещений с цифровыми интерфейсами

Наши магнитострикционные системы измерения перемещений с многократным резервированием теперь предлагаются с двумя цифровыми интерфейсами: SSI и пуск/останов. Это обеспечивает их соответствие самым высоким требованиям к безопасности и эксплуатационной готовности. Они менее чувствительны к помехам по сравнению с обычными аналоговыми интерфейсами и обеспечивают более высокое разрешение. Кроме того, за счет максимальной частоты измерений до 1000 Гц достигается высокая скорость регистрации данных.

Поиск продуктов

До трех независимых измерительных систем в одном корпусе работают в режиме резервирования и обеспечивают высокий уровень защиты от отказов. В том числе в сложных условиях эксплуатации. Они выдерживают давление до 600 бар, что позволяет успешно использовать их, например, в клапанах и гидроцилиндрах, важных для безопасности. Для обеспечения соответствия вашим индивидуальным требованиям предлагаются разные варианты конструктивного исполнения для диапазона измерений от 25 до 7620 мм.

Как и все наши магнитострикционные системы измерения перемещений, данные варианты отличаются чрезвычайно высокой воспроизводимостью. При этом без износа благодаря бесконтактному принципу измерения.

Особенности

  • Измерение перемещений с резервированием
  • Широкий ассортимент: четыре разных конструктивных исполнения, каждое с двумя цифровыми интерфейсами (SSI и пуск/останов)
  • Максимальное разрешение до 0,5 мкм
  • Нечувствительность к загрязнениям (IP67)
  • Гибкая настройка выходного сигнала через программный интерфейс

Информация о продукте (PDF-файл)

Свяжитесь с нами

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.