Оптический многофункциональный датчик

Оптический многофункциональный датчик
Оптический многофункциональный датчик

Полная прозрачность данных – в любой момент

Генерирование, транспортировка и обработка данных играет важнейшую роль в концепции Industry 4.0. Ввод необходимых данных обеспечивается интеллектуальными датчиками, установленными в месте эксплуатации, а также новым оптоэлектронным многофункциональным датчиком BOS 21M ADCAP, входящим в наш ассортимент оптических щупов и световых затворов. Он регистрирует фактические рабочие состояния, собирает и обрабатывает данные и передает через интерфейс IO-Link значительно больше информации, чем содержит простой коммутационный сигнал.

Поиск продуктов

Благодаря соединению четырех оптоэлектронных функций в одном датчике – подавление заднего фона, световой щуп, отражательный световой затвор или однонаправленный световой затвор – он всегда оптимально адаптируется к существующим условиям применения. Для этого вы просто переключаетесь через IO-Link в зависимости от объекта, всегда используя самый оптимальный и надежный метод распознавания.

Предварительная обработка и подготовка зарегистрированных сигналов осуществляется в самом датчике, что облегчает вашу задачу при программировании и использовании системы управления оборудованием. Кроме этого, датчик оснащен встроенным счетчиком с различными режимами подсчета и сброса. А произвольно настраиваемая функция контроля частоты позволяет отслеживать такие параметры, как скорость.

Также датчик является единственным в мире датчиком такого размера, оснащенными функцией контроля интенсивности и яркости светового луча, излучаемого светодиодом. Точные диагностические данные, содержащие текущие значения светового излучения и функционального резерва позволяют рано распознавать тенденции и отклонения и благодаря этому предотвращать критические рабочие состояния еще до их возникновения.

Особенности

Три уникальные особенности ( ADCAP) являются неотъемлемой частью датчика

  • многофункциональный сенсорный блок
  • интеллектуальная обработка данных внутри датчика
  • продуманная эффективная диагностика

Информация о продукте

Контакты

Контакты