Датчики давления с дисплеем

Датчики давления с дисплеем
Датчики давления с дисплеем

Очень высокий уровень универсальности благодаря расширенному функционалу и повышенному классу защиты IP

У машин с высокой нагрузкой особенно важно всегда иметь возможность определить все ее рабочие параметры. Это относится, к примеру, к металлообработке.

У современных фрезерных и токарных центров есть гидравлический контур – для смены как инструмента, так и заготовки. Для обеспечения правильного закрепления инструмента и заготовки контролируется давление в соответствующем гидравлическом контуре.

Информация о продукте (PDF-файл)

Новые датчики давления Balluff с дисплеем – превосходный инструментарий для этих задач. Датчики этого поколения в стандартном исполнении имеют класс герметичности IP67, а в качестве опции предлагается даже IP69K. Помимо этой эксклюзивной особенности наши датчики имеют расширенный функционал: благодаря переключаемым выходам датчики давления становятся поистине универсальными, а благодаря множеству диагностических функций их можно использовать для контроля состояния систем.

Переключаемые выходы позволяют осуществлять управление через IO-Link, а также считывать аналоговые значения и настроенные точки переключения. Кроме того, через IO-Link можно также обнаруживать и при необходимости устранять скачки давления в гидравлическом контуре. Все это обеспечивает высокую степень эксплуатационной готовности оборудования.

Особенности

  • универсальное использование благодаря переключаемым выходам: аналоговые, цифровые, IO-Link
  • очень высокая стойкость в суровых условиях эксплуатации благодаря лучшему на рынке классу герметичности (IP67, в качестве опции предлагается IP69K) и широкому диапазону температур (–40…+125 °C)
  • дополнительные диагностические функции: счетчик часов работы и скачков давления, а также индикация внутренней температуры
  • одна система – все от одного производителя: от датчиков до сетей и коммутационного оборудования
Контакты

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.