SmartLight Indicator для точн.ук.раб.поз

Для надежного управления действиями оператора со стороны системы Balluff предлагает SmartLight Indicator, который позволит вам точно указывать рабочую позицию.
Для надежного управления действиями оператора со стороны системы Balluff предлагает SmartLight Indicator, который позволит вам точно указывать рабочую позицию.

Инновационная технология для надежного управления действиями оператора со стороны системы

Для надежного управления действиями оператора со стороны системы Balluff предлагает SmartLight Indicator, который позволит вам точно указывать рабочую позицию. И не только это. Наш индикатор SmartLight имеет множество дополнительных функций. Например, индикация направления настройки, время цикла рабочих процессов, время ожидания в процессе работы или отображение момента срабатывания – например, динамометрического ключа. С его помощью вы сможете легко определять статус машины или уровни наполнения.

Поиск продуктов

Наш индикатор SmartLight состоит из шести независимых, очень ярких многоцветных светодиодных сегментов, которые вы можете применять в разных режимах для решения ваших индивидуальных задач. При этом IO-Link обеспечивает высокий уровень удобства при использовании.

IO-Link позволяет быстро и недорого монтировать интеллектуальное устройство по принципу «подключай и работай» и подключать его как к системе управления, так и к системам на базе ПК. Все режимы работы, цвета и состояния доступны непосредственно через данные процесса.

Возможность соединения индикатора SmartLight с другим индикатором позволяет дополнительно снизить затраты на приобретение и проводку.

Особенности

  • для Industrie-4.0: благодаря IO-Link
  • гибкость: шесь независимых, очень ярких многоцветных светодиодных сегментов
  • универсальность: многосегментный режим для отображения одного, двух, трех или шести независимых сегментов
  • безопасность: режим бегущих огней позволяет увидеть, готова ли, например, рабочая станция к работе или находится ли по-прежнему в активном режиме
  • инновационное решение: режим уровней для указания положения или уровня с вращением на 360° или 720°
  • недорогой вариант: возможно соединение двух индикаторов SmartLight (Daisy-Chain) – требуется только один порт IO-Link
  • надежность: корпус в исполнении IP65 может быть смонтирован на машине для точного указания рабочей позиции

Информация о продукте

Контакты

Контакты