Стойкий к сварочным брызгам датчик магнитного поля для интеллектуальной обратной связи по положению

Стойкий к сварочным брызгам датчик магнитного поля для интеллектуальной обратной связи по положению

Для повышения надежности процесса и эксплуатационной готовности

При сварочных работах возникают крайне неблагоприятные условия: Искры, а также брызги металла и сварочные брызги могут вызвать повреждения по причине перегрева или нарушить функционирование датчиков вследствие попадания на них. Высокие сварочные токи вызывают паразитные электромагнитные поля, которые также могут влиять на работу датчиков. Подобных проблем позволяет избежать помехоустойчивый датчик магнитного поля BMF 415KW. Он рассчитан на использование в пневматических приводах, которые применяются в условиях наличия сварочных полей. Его стойкие к сварочным искрам кабели повышают эксплуатационную готовность оборудования.

Поиск продуктов

Повышение надежности процесса достигается за счет способности распознавать и целенаправленно подавлять паразитные электромагнитные поля.

Кроме того, используя версии с интерфейсом IO-Link, можно считывать различные диагностические данные и получать информацию, например, о состоянии оборудования или фактических условиях окружающей среды.

Особенности

  • невосприимчив к паразитным электромагнитным полям, вызываемым сварочными токами (аппаратов AC и MFDC)
  • версии с интерфейсом IO-Link: возможность настройки времени подавления помех от 50 до 1000 мс
  • разные исполнения: штекеры M8 и M12, открытый конец кабеля
  • контроль состояния через модуль IO-Link: например, качество сигнала, температура оборудования или отработанные часы
  • оснащается стойкими к сварочным искрам кабелями из TPU или силикона

Информация о продукте (PDF-файл)

Свяжитесь с нами

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.