Коммуникационные адаптеры
Коммуникационные адаптеры

Эффективная транспортировка сигналов с помощью преобразователей сигналов

Наши преобразователи сигналов сохраняют входящий сигнал в одном формате, а выдают в другом.

Такие модули нередко используются при преобразовании аналоговых сигналов в цифровые и наоборот. Кроме этого, с помощью преобразователей сигналов можно реализовывать различные коммуникационные протоколы.

Основные преимущества

  • простой монтаж,
  • размещение в коммутационном шкафу или непосредственно на датчике,
  • адаптация выходного сигнала к конкретной ситуации,
  • возможность смешивания различных сигналов в одном модуле,
  • потенциальное сокращение расходов.

Семейство продуктов

  • Преобразователи сигналов

    Модификация выходных сигналов или числовых и временных функций без дополнительного оборудования

    Наши преобразователи сигналов позволяют легко модифицировать выходные сигналы или числовые и временные функции. Для этого мы предлагаем вам аналоговые коммутаторы для датчиков с аналоговым выходом, преобразователи сигналов для датчиков с коммутационным выходом, а также усилители сигналов. Они легко монтируются в коммутационном шкафу или непосредственно на месте эксплуатации.

    Для емкостных датчиков предусмотрены устройства, включаемые после датчика, с беспотенциальными переключающими контактами.

    Особенности

    • аналоговый коммутатор: состояние переключения отображается с помощью светодиодов,
    • функция таймера для емкостных датчиков, а также функция распознавания мин./макс. уровня наполнения для двух емкостных датчиков,
    • возможность комбинирования преобразователей сигналов для датчиков с коммутационным выходом, простой монтаж и настройка.
    Преобразователи сигналов