Rohkabel
Rohkabel

Проверенное качество и максимальное соответствие промышленным условиям

Компания Balluff предлагает простые кабели в проверенном качестве, характерном для наших сборных проводов. Ассортимент простых кабелей охватывает варианты из различных материалов и с различными сечениями.

Таким образом, вы гарантированно подберете подходящий провод для конкретной ситуации и в любом случае получите прочный и надежный вариант, подходящий для условий промышленного производства. Кроме этого, с любым из наших проводов вы получаете такое преимущество, как высокая гибкость – за счет произвольного выбора длины провода.

Основные преимущества

  • проверенное качество наших сборных проводов,
  • различные материалы и сечения,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • произвольный выбор длины проводов.

Семейства продукции

  • Простые кабели для индивидуальных требований

    Максимальная прочность при высоких температурах

    Благодаря широчайшему ассортименту прочных простых кабелей Balluff легко удовлетворит ваши индивидуальные требования. Наши простые кабели идеально подходят для использования при выполнении сварочных работ, так как они способны выдерживать даже высокие температуры (кратковременно даже до 800 °C). Им не страшны даже разлетающиеся вокруг искры и брызги металла. Благодаря такой высокой прочности наши простые кабели долго служат и легко переносят удары и механический износ.

    Особенности

    • широчайший ассортимент,
    • идеально подходят для сварочных работ,
    • прочность при высоких температурах (кратковременно до 800 °C),
    • защита от механических воздействий, износа, ударов, искр и брызг металла.
    Простые кабели для индивидуальных требований
  • Простые кабели для пассивных распределителей

    Идеально адаптированы к распределителям M12

    У Balluff вы всегда найдете подходящий вариант из широкого ассортимента простых кабелей PUR для пассивных распределителей. Эти гибридные кабели подходят для пассивных распределителей M12.

    Особенности

    • Кабели PUR
    • различное количество жил,
    • подходят для распределителей M12,
    • широкий ассортимент,
    • гибкое использование.
    Простые кабели для пассивных распределителей
  • Провода для датчиков

    Широкий ассортимент для правильного соединения

    Компания Balluff предлагает широкий ассортимент проводов из полиуретана (PUR) и поливинилхлорида (PVC). Специально для американского рынка предусмотрены также провода из TPE. Все наши провода для датчиков существуют в вариантах с 3, 4 и 5 жилами и выполнены из самых высококачественных материалов.

    Особенности

    • с 3, 4 или 5 жилами,
    • из PUR, PVC или TPE,
    • высококачественные материалы,
    • широкий ассортимент,
    • гибкое использование.
    Провода для датчиков