Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Большой выбор проводов с разъемами для любой промышленной отрасли

В нашем широком спектре проводов с разъемами для любой промышленной отрасли вы гарантированно подберете подходящий провод для конкретной ситуации. Он обеспечит постоянную и надежную передачу сигналов, данных и мощности.

Кроме этого, различные провода и штекерные соединители способствуют расширению возможностей при выбора подходящего провода с разъемом.

Основные преимущества

  • большой выбор для любой промышленной отрасли,
  • различные провода и штекерные соединители,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.

Семейства продукции

  • Провода с разъемами для индивидуальных требований

    Отличная эффективность при высоких температурах

    Мы предлагаем широкий спектр проводов с разъемами, которые гарантированно удовлетворят любые индивидуальные требования, типичные для вашей отрасли. Провода с разъемами, оснащенные накидной гайкой с покрытием и штекерами из специальных материалов, способны выдерживать кратковременное воздействие температуры до 800 °C. Благодаря этому они подходят для использования даже в сложных условиях промышленного производства, например, при сварочных работах. Механическая защита проводов гарантирует надежное подсоединение даже при контакте с искрами и брызгами металла, ударах и механическом износе.

    Особенности

    • выдерживают воздействие высоких температур (кратковременно до 800 °C),
    • защита от механических воздействий, искр и брызг металла,
    • накидная гайка с покрытием,
    • штекеры из специальных материалов,
    • широкий ассортимент.
    Провода с разъемами для индивидуальных требований
  • Провода с разъемами для пищевой промышленности

    Высококачественные провода с разъемами — оптимизированы для пищевой промышленности

    Наши провода с разъемами для пищевой промышленности идеально соответствуют всем требованиям, предъявляемым к производству пищевых продуктов и напитков. Они прошли жесткую проверку, были оптимизированы под самые высокие стандарты и идеально адаптированы к нашим датчикам и системам, используемым в этой области.

    Особенности

    • идеально подходят для использования при производстве пищевых продуктов и напитков,
    • прямые и угловые штекеры,
    • различные материалы оболочки,
    • проверенное качество проводов PUR,
    • степень защиты IP69K,
    • гайки из нержавеющей стали,
    • отвечают строгим гигиеническим требованиям.
    Провода с разъемами для пищевой промышленности
  • Провода с разъемами для пассивных распределителей

    Широкие возможности применения благодаря большому ассортименту

    У Balluff вы всегда найдете провода с разъемами для пассивных распределителей в исполнениях M12 и M23. Мы предлагаем варианты с 8, 12 и 19 контактами, проводами PUR или PVC, прямыми и угловыми штекерами. Все провода выполнены из высококачественных материалов, имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.

    Особенности

    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • степень защиты IP67,
    • широкий ассортимент, гибкое использование.
    Провода с разъемами для пассивных распределителей
  • Провода питания с разъемами

    Провода питания 7/8" для модулей Profinet

    Компания Balluff предлагает широкий ассортимент проводов питания с разъемами 7/8" для соединения с модулями Push-Pull. Вы можете выбрать между проводами для 3-, 4- и 5-жильных кабелей в исполнении из PUR, PVC или TPE, с угловыми или прямыми штекерами.

    Все провода выполнены из высококачественных материалов, имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации и гибкостью использования.

    Особенности

    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • степень защиты IP67,
    • широкий ассортимент, гибкое использование.
    Провода питания с разъемами
  • Штекерные соединители для модулей Profinet Push-Pull

    Большая ширина полосы пропускания и дальность действия по длине для оптимальной передачи данных

    Наши провода с разъемами для новых вариантов Push-Pull модулей Profinet отличаются высокой скоростью и легкостью монтажа в обоих вариантах — как с медными жилами, так и с оптоволокном.

    Все предлагаемые провода с разъемами отличаются большой шириной полосы пропускания и дальностью действия по длине. Их использование способствует оптимизации схем подачи питания и передачи данных, в особенности при больших объемах данных.

    Особенности

    • большая ширина полосы пропускания,
    • большая дальность действия по длине,
    • стойкость к ударам и вибрации,
    • степень защиты IP67,
    • быстрый и легкий монтаж.
    Штекерные соединители для модулей Profinet Push-Pull
  • Провода с разъемами для датчиков

    Широкий и гибкий ассортимент для подсоединения датчиков

    Наши провода с разъемами для датчиков специально адаптированы к штекерам M5-, M8 и M12 и подходят для 3-, 4-, 5- и 8-жильных кабелей. Независимо от материала (PUR, PVC, TPE), наличия или отсутствия светодиодов, прямой или угловой формы штекера наш широкий ассортимент гарантирует высокую степень гибкости в любой ситуации.

    Все провода с разъемами выполнены из высококачественных материалов, оснащены яркими светодиодами, имеют степень защиты IP67 (опционально IP68) и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.

    Особенности

    • наличие кабелей из PUR, PVC и TPE,
    • варианты со светодиодами и без них,
    • варианты с прямым и угловым штекером,
    • с гнездом и штекером,
    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • яркие светодиоды,
    • степень защиты IP67 (опционально IP68),
    • широкий ассортимент, гибкое использование.
    Провода с разъемами для датчиков
  • Провода с разъемами для вентильных штекеров

    Надежное подсоединение в сочетании с простым монтажом

    Наши провода с разъемами для вентильных штекеров быстро монтируются с помощью центрального болта. Широкий ассортимент включает варианты с различными конструктивными формами, стандартами (DIN или промышленный стандарт) и защитными схемами.

    Все провода с разъемами выполнены из высококачественных материалов, оснащены яркими светодиодами и отличаются стойкостью к ударам и вибрации. Кроме этого, они оснащены встроенными уплотнительными манжетами.

    Особенности

    • различные защитные схемы,
    • конструктивные формы A, B и C,
    • стандарт DIN и промышленный стандарт,
    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • яркие светодиоды,
    • широкий ассортимент.
    • быстрый монтаж с помощью центрального болта,
    • встроенная уплотнительная манжета.
    Провода с разъемами для вентильных штекеров