Y-Verteiler
Y-Verteiler

Прочные разветвители для быстрого и надежного соединения

Наши Y-образные разветвители позволяют аккумулировать два сигнала в поле, объединять и распределять их.

Наш широкий спектр продукции включает прочные Y-образные разветвители различных конструктивных форм, подходящие для использования в условиях промышленного производства. Все разветвители гарантируют быстрое и надежное соединение.

Основные преимущества

  • подсоединение различных проводов,
  • широкий спектр,
  • различные конструктивные формы,
  • быстрое и надежное соединение,
  • высокая степень защиты от пыли и воды,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.

Семейства продукции

  • Y-образные разветвители для пищевой промышленности

    Высококачественные Y-образные разветвители — оптимизированы для пищевой промышленности

    Наши Y-образные разветвители для пищевой промышленности идеально соответствуют тем высоким требованиям, которые предъявляются к производству пищевых продуктов и напитков. Они прошли жесткую проверку, были оптимизированы под самые высокие стандарты и идеально адаптированы к нашим датчикам и системам, используемым в пищевой промышленности.

    Особенности

    • идеально подходят для использования при производстве пищевых продуктов и напитков,
    • варианты с прямыми и угловыми штекерами,
    • различные материалы оболочки,
    • степень защиты IP69K,
    • гайки из нержавеющей стали,
    • гарантированно высокая степень гигиеничности.
  • Y-образные разветвители для датчиков

    Прочные разветвители для датчиков для надежного соединения и распределения сигналов

    Компания Balluff предлагает широкий спектр Y-образных разветвителей для надежного соединения с датчиками. Наш широкий и гибкий ассортимент включает Y-образные разветвители для датчиков с разъемами M8 и M12, подходящие для 3-, 4- и 5-жильных кабелей. Эти стойкие к ударам и вибрации разветвители выполнены из высококачественных материалов и оснащены яркими светодиодами. Все Y-образные разветвители Balluff имеют степень защиты IP67 (опционально IP68).

    Особенности

    • в исполнении из PUR, PVC и TPE,
    • варианты со светодиодами и без них,
    • варианты с прямым и угловым штекером,
    • с гнездом и штекером,
    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • яркие светодиоды,
    • степень защиты IP67 (опционально IP68),
    • широкий ассортимент,
    • гибкое использование.
    Y-образные разветвители для датчиков
  • Y-образные разветвители с вентильным штекером

    Быстрый монтаж и возможность использования даже в сложных условиях

    Компания Balluff предлагает широкий спектр Y-образных разветвителей с вентильным штекером — в различных конструктивных формах и с различными защитными схемами. Эти стойкие к ударам и вибрации Y-образные разветвители Balluff выполнены в соответствии со стандартом DIN и промышленным стандартом. Они максимально быстро монтируются с помощью центрального болта. Для их производства мы используются исключительно высококачественные материалы.

    Особенности

    • конструктивные формы A, B и C,
    • различные защитные схемы,
    • стандарт DIN и промышленный стандарт,
    • стойкость к ударам и вибрации,
    • высококачественные материалы,
    • яркие светодиоды,
    • быстрый монтаж с помощью центрального болта,
    • встроенная уплотнительная манжета.
    Y-образные разветвители с вентильным штекером