Интерфейс «человек-машина»

Удобное отображение информации и состояний

С нашими контроллерами и сигнальными приборами вы всегда будете знать, как протекает производственный процесс и где в данный момент находится заготовка. Они обеспечивают надежный контроль состояния и рабочих позиций машин и оборудования. При этом они преобразуют выходные сигналы датчиков в визуальные или звуковые сигналы.

Контроллеры анализируют результаты, полученные при помощи промышленных видеокамер и других датчиков, обрабатывают их и передают в систему управления. Благодаря этой предварительной обработке определяются только важные параметры с учетом поставленной задачи, которые через клиентскую сеть передаются в адрес центральной системы управления, – это обеспечивает защиту всей производственной среды от перегрузки данными.

Наши дисплеи и светодиодные индикаторы SmartLight позволяют мгновенно оценивать рабочее состояние машины, поскольку они визуализируют физические величины и состояния.

Основные преимущества

  • простое обслуживание,
  • пригодные для использования в промышленных условиях конструктивные решения и варианты крепления,
  • стандартное соединение с сетевой средой компании,
  • благодаря IO-Link соответствие концепции Industry 4.0

Семейства продукции

  • SmartLight – светодиодные сигнальные стойки

    Отображение рабочих состояний – для максимальной гибкости

    Для надежного контроля состояния и рабочих позиций машин и оборудования Balluff предлагает светодиодные сигнальные стойки SmartLight, а также сигнальные индикаторы SmartLight Indicator. Сигнальные лампы позволяют легко осуществлять визуализацию необходимой вам информации.

    На светодиодную сигнальную стойку SmartLight вы сможете выводить информацию о важных и критических состояниях машины, а также считывать по цветовой шкале характеристики, графики и усредненные значения физических величин.

    Наш индикатор SmartLight Indicator обеспечивает надежное отображение точных рабочих позиций (Point-of-Use) и служит для управления действиями оператора со стороны системы. Также он выполняет ряд дополнительных функций: например, отображение направления настройки, времени цикла рабочих процессов, времени ожидания в процессе работы, статуса машины или уровней наполнения. Еще один вариант с оптическим датчиком можно использовать для распознавания сигналов рукой.

    Все сигнальные лампы имеют яркие светодиоды, цвета которых можно задавать индивидуально. Сегментный режим, режим бегущих огней, режим уровней и цветового круга позволяет решать индивидуальные задачи.

    Интерфейс IO-Link обеспечивает высокий уровень удобства при использовании. Он позволяет осуществлять изменения даже в текущем режиме работы. Через IO-Link вы сможете легко вносить их с центрального пульта управления. С помощью IO-Link можно быстро и недорого монтировать интеллектуальные устройства по принципу «подключай и работай» и подключать их как к системе управления, так и к системам на базе ПК.

    Особенности

    • универсальность: возможность конфигурации различных режимов – сегментного режима, режима бегущих огней, режима уровней и цветового круга
    • адаптируемость к конкретной задаче: разноцветные, яркие светодиоды с широким спектром цветов, которые задаются индивидуально
    • высокий уровень гибкости: возможность внесения изменений при работающей машине – без механического переоснащения
    • соответствие концепции Industry 4.0 – благодаря IO-Link
    • простая установка
    SmartLight с IO-Link
  • Дисплеи

    Цифровые индикаторы для любых ситуаций

    Дисплеи Balluff идеально подходят для встраивания в коммутационные шкафы. При этом Вы можете выбирать между аналоговыми индикаторами, индикаторами осей и индикаторными модулями с интерфейсом SSI или цифровым импульсным интерфейсом. Разные интерфейсы обеспечивают возможность оптимальной интеграции. А за счет многообразия вариантов настройки достигается высокий уровень гибкости при использовании наших дисплеев. В зависимости от модели настройка параметров осуществляется при помощи функциональных клавиш или через сенсорный экран на передней панели.

    Особенности

    • Базовые аналоговые индикаторы: экономичный вариант отображения данных, поступающих от датчиков
    • Дисплеи с сенсорным экраном: встроенная цепь питания датчика, наглядная настройка параметров открытым текстом (напр., цвет дисплея, единица измерения, линеаризация, гистерезис и многое другое)
    Дисплеи
  • Industrial Controller

    Прозрачные производственные процессы

    Вам необходимо быстро и непосредственно выводить или изменять данные о состоянии производственного процесса и конфигурации Ваших изделий Machine Vision и других датчиков Balluff? Наши Industrial Controller идеально подходят для решения этих задач.

    Наш промышленный панельный ПК на базе операционной системы Windows 10 IOT может обслуживать и отображать различные компоненты промышленного оборудования. Для этого Вам достаточно воспользоваться стандартными системами ввода данных, такими как клавиатура и мышь или его сенсорным экраном. Его 12-дюймовый дисплей позволяет удобно считывать все данные.

    Наш новый контроллер SmartVision непосредственно управляет подключенными промышленными видеокамерами и через различные сетевые интерфейсы передает результаты в центральную систему управления.

    Особенности

    • изменяемый набор функций – от простого отображения до высокорезультативного анализа данных,
    • пригодные для использования в промышленных условиях конструктивное решение и варианты крепления,
    • стандартное соединение с самой разной сетевой средой компании
    Industrial Controller