Модули ввода/вывода
Модули ввода/вывода

Эффективная транспортировка сигналов

Модули ввода/вывода Balluff предназначены для соединения двоичных и аналоговых датчиков и исполнительных элементов с уровнем управления с помощью шины. Благодаря использованию модулей ввода/вывода значительно сокращается количество проводов.

Кроме этого, модули ввода/вывода предлагают дополнительные функции для обработки сигналов и расширенные возможности диагностики. Различные конструктивные формы и способы подключения позволяют находить решения для самых различных ситуаций использования, в том числе в экстремальных окружающих условиях.

Основные преимущества:

  • легкий монтаж,
  • эффективная настройка параметров,
  • всеобъемлющая диагностика,
  • индивидуальные решения благодаря различным конструктивным формам и способам подключения,
  • подходят для использования в экстремальных окружающих условиях,

Семейства продукции

  • Концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link

    Оптимальный вариант для использования в сложных условиях – с уникальными возможностями диагностики

    Наши концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link BNI заключены в прочный корпус и оптимально подходят для использования в сложных условиях промышленного производства. Основой для модулей ввода/вывода являются штекерные соединители M12 или M8, что гарантирует их простой и экономичный монтаж и техническое обслуживание.

    Функция контроля отдельных каналов по портам позволяет своевременно распознавать короткое замыкание и перегрузку, а также обрыв провода на порте. Такая возможность избирательной диагностики является уникальной для модулей ввода/вывода.

    Высочайшую функциональность при максимальной гибкости предлагает наш вариант BNI IOL-302, объединяющий два модуля в одном. Его максимальный ток нагрузки 500 мА идеально подходит для эксплуатации датчиков, установленных в гидравлических клапанах и отличающихся высоким потреблением тока. Для этого выходная сила тока на портах составляет до 2 А.

    Особенности

    • простой и экономичный монтаж и техническое обслуживание,
    • распознавание короткого замыкания и перегрузки или обрыва провода на порте,
    • вариант BNI IOL-302… гарантирует высочайшую функциональность и максимальную гибкость.
    Концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link
  • Соединители для блоков клапанов с IO-Link

    Простое соединение автономных блоков клапанов

    Используя наши штекерные соединители для блоков клапанов с модулем IO-Link вы также получаете все преимущества IO-Link. Они позволяют быстро и легко соединять автономные блоки клапанов с системой управления.

    Особенности

    • компактный корпус адаптера для непосредственной фиксации на блоке клапанов и максимальной экономии места,
    • совместимость с разводкой контактов различных блоков клапанов,
    • оптимальное проводное соединение благодаря привязке к уровню управления с помощью стандартизованного 3-/4-жильного провода датчика,
    • возможность активизации до 24 магнитных катушек
    Соединители для блоков клапанов с IO-Link
  • Универсальные интерфейсы модулей IO-Link

    Неограниченные возможности

    Благодаря универсальным интерфейсам IO-Link все приборы с макс. 16 входами/выходами доступны для подключения к IO-Link. Соединение IO-Link позволяет легко соединять насосы, сигнальные лампы, пульты управления, клапанные блоки, блоки переключения, передающие блоки и многое другое с системой управления.

    Модуль обеспечивает быстрое подключение IO-Link с помощью стандартного провода датчика и свободного провода. Это позволяет интегрировать в схему управления до 16 входов/выходов.

    Особенности

    • компактный корпус адаптера для непосредственного подключения к различным приборам через IO-Link,
    • универсальность и независимость от промышленных шин,
    • соединение с уровнем управления с помощью обычного провода датчика,
    • варианты с 8 или 16 входными/выходными сигналами
    • отказ от трудоемких многогнездных соединений,
    • экономия места, времени и денег благодаря компактным соединениям
    Универсальные интерфейсы модулей IO-Link