Индуктивные элементы связи
Индуктивные элементы связи

Бесконтактная передача энергии и данных

Стационарная проводка датчиков и исполнительных элементов имеет определенные недостатки. Провода и контакты, используемые в системах автоматизации, часто испытывают большие нагрузки, что может вызвать усталость и повреждение проводов и стать причиной остановки машины.

Наши индуктивные элементы связи BIC передают энергию и данные бесконтактным способом через воздушный зазор. Благодаря этому не возникает механический износ. Эксплуатационная готовность оборудования улучшается, продолжительность циклов сокращается, процессы становятся более гибкими. Блоки быстро разъединяются, легко управляются и не требуют технического обслуживания. Это позволяет подстраиваться под новые требования в самые короткие сроки.

Особенности

  • отсутствие механического износа,
  • более высокая эксплуатационная готовность, более короткая продолжительность циклов, более гибкие процессы,
  • быстрое разъединение, простое управление, отсутствие технического обслуживания.

Семейства продукции

  • Индуктивные элементы связи для передачи сигналов через IO-Link

    Прозрачный бесконтактный обмен данными между ведущим и ведомым устройствами

    Индуктивные элементы связи для передачи сигналов через IO-Link предназначены для бесконтактной передачи данных и энергии через воздушный зазор. Это позволяет обойтись без механических штекерных контактов. А при условии использования нашей двусторонней системы связи с IO-Link данные могут передаваться даже в обоих направлениях.

    Бесконтактная передача сигналов по стандарту IO-Link имеет прозрачную структуру: система действует «невидимо» и не требует настройки параметров. Вы можете легко встроить ее между ведущим и ведомым устройствами IO-Link и тотчас начинать обмен данными.

    Система оснащена полноценным интерфейсом IO-Link, независимым от версии IO-Link. Обмен событиями, параметрами и данными процесса осуществляется между ведущим и ведомым устройствами непосредственно.

    Особенности

    • одновременное управление исполнительными элементами и сбор сигналов датчиков,
    • возможность включения и выключения AUX-Power для исполнительных элементов,
    • отсутствие настройки параметров – простой монтаж по принципу «подключай и работай»,
    • функциональность IO-Link до уровня устройств,
    • гибкая длина данных процесса.
    Передача сигналов с помощью IO-Link
  • Индуктивные элементы связи для передачи сигналов

    Надежная передача сигналов в обоих направлениях

    Наши индуктивные элементы связи для передачи сигналов рассчитаны на макс. восемь сигналов датчиков и восемь сигналов управления исполнительными элементами.

    Система является двунаправленной, то есть она передает сигналы в обоих направлениях. Удаленный модуль может активироваться отдельно и управлять клеммными блоками. С базы могут передаваться до восьми сигналов, при этом четыре канала могут активироваться независимо друг от друга.

    Особенности

    • сигналы передаются в обоих направлениях,
    • удаленный модуль активируется отдельно и управляет клеммными блоками,
    • передача до восьми сигналов,
    • активация четырех каналов независимо друг от друга.
    Параллельная передача сигналов
  • Индуктивные элементы связи для подачи напряжения

    Бесконтактная передача энергии для быстрой смены формата

    Быстрая смена формата - это гарантия высокой производительности. Однако она часто бывает сильно затруднена из-за штекерных контактов, например, при смене захвата на роботе-манипуляторе.

    Наши индуктивные элементы связи для подачи напряжения передают энергию бесконтактным способом через воздушный зазор. Это позволяет обойтись без механических штекерных контактов и получить следующие преимущества: отсутствие износа, быстрая смена формата и высокая гибкость.

    Особенности

    • отсутствие износа благодаря бесконтактной передаче энергии через воздушный зазор,
    • быстрая смена инструмента,
    • высокая гибкость
    Подача напряжения через индуктивные элементы связи