Machine Vision
Machine Vision

Строгий контроль качества с помощью систем обработки изображений

Благодаря использованию промышленных систем обработки изображений видеодатчики Balluff отвечают постоянно растущим требованиям по максимальному качеству и высокой гибкости современного производственного оборудования.

Они обеспечивают надежное распознавание дефектов и, тем самым, гарантируют строгий контроль качества. Все функции легко комбинируются друг с другом.

Основные преимущества

  • высокая рентабельность за счет сокращения расходов, так как один датчик способен выполнять различные функции,
  • уменьшение количества брака и отказов благодаря своевременному распознаванию дефектов,
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов,
  • Соберите своё решение на основе технического зрения онлайн – с помощью конфигуратора систем машинного зрения.

Семейства продукции

  • Видеодатчик BVS-E Standard

    Выполнение множества задач проверки с одним единственным видеодатчиком

    Наши видеодатчики BVS E Standard предназначены для точного и экономичного контроля качества в рамках производственного процесса. Вы можете одновременно использовать до семи независимых друг от друга инструментов контроля и контролировать несколько характеристик продукта. В общей сложности до двадцати процедур контроля легко запускаются через ПЛК и сохраняются в памяти. Благодаря этому процесс производства протекает плавно даже при смене заготовок. Это свидетельствует о том, что BVS E Standard прекрасно справляется с простыми задачами по распознаванию дефектов.

    Особенности

    • сокращение расходов за счет использования одного видеодатчика для выполнения нескольких задач,
    • своевременное распознавание дефектов гарантирует 100 % качество,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
    • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.
    Видеодатчик BVS-E Standard
    BVS E Standard

    Простая и недорогая стандартная модель для начинающих. Видеодатчик BSV E Standard имеет 20 ячеек памяти и возможность выбора между семью независимыми инструментами контроля, которые могут свободно вращаться.

  • Видеодатчик BVS E Advanced

    Надежный контроль качества продукции

    Видеодатчики BVS E Advanced от Balluff позволяют надежно и эффективно контролировать производственный процесс. Идентифицированное положение объектов и считанные данные процесса выдаются через интерфейс TCP/IP Ethernet.

    Быстрая обработка данных и комбинирование отдельных результатов обеспечивают точный и надежный контроль качества продуктов. Разнообразные возможности использования одного единственного видеодатчика, одновременно выполняющего несколько задач по проверке, способствуют целенаправленному сокращению расходов.

    Особенности

    • контроль качества даже у деталей с произвольным угловым положением,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
    • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.
    Видеодатчик BVS E Advanced
    Видеодатчик BVS E Advanced

    Видеодатчик BVS-E Advanced разработан специально для схем, требующих высокой скорости и точности исполнения. Он обладает всеми характеристиками стандартной модели, а также способен распознавать положение в секторе 360° и логически связывать различные признаки.

  • Видеодатчик BVS E Universal

    Универсал с широким спектром применения

    Наш универсальный видеодатчик BVS E Universal оснащен высокоэффективными инструментами обработки изображений на базе контуров. Это позволяет ему определять местоположение, проверять и считать детали при любом угловом положении. При этом он может передавать данные об ориентации и положении деталей через интерфейс. Особенно точно и надежно BVS E Universal выполняет считывание штрих-кодов и матричных кодов. Со скоростью до 40 кодов в секунду.

    Особенности

    • контроль ориентации или положения деталей способствует сокращению затрат при ведении деталей,
    • контроль качества даже у деталей с произвольным угловым положением,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
    • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.
    Видеодатчик BVS E Universal
    Видеодатчик BVS E Universal

    Диапазон применения видеодатчиков BVS E Universal чрезвычайно широк: от контроля сборки и наличия через считывание и верификацию кодов до высокоточных схем, таких как позиционирование деталей.

  • Смарт-камера для видеосистем машин

    Для оперативного контроля данных, контроля качества и для решения задач позиционирования

    Смарт-камера BVS SC для видеосистем машин от Balluff с простым принципом управления имеет необходимый набор функций для оперативного контроля данных (Traceability), контроля качества и решения задач позиционирования при помощи средств визуализации. Существует возможность индивидуального подбора задач (анализ, поиск, измерение) и передачи результатов разными способами.

    В набор функций входят функции настройки встроенного тестера, а также функции контрольного осмотра и сбора статистики. Кроме этого, можно непосредственно активировать продукты, совместимые с IO-Link. Благодаря простой схеме управления на базе ПО смарт-камера быстро интегрируется в текущий процесс. Также она отличается высочайшей гибкостью в использовании благодаря широким возможностям настройки планирования проверок.

    Особенности

    • интеллектуальное управление данными для ограничения нагрузки на Profinet и Ethernet/IP,
    • простая интеграция в производственную среду через соединение IO-Link,
    • надежная передача результатов в систему управления или на сервер с учетом требований заказчика,
    • прочное промышленное исполнение
    Смарт-камера
    Оперативный контроль данных при помощи смарт-камеры

  • Промышленные видеокамеры

    Простое решение разнообразных задач по обработке изображений

    Стандартизированные промышленные видеокамеры дают возможность гибко решать задачи по обработке изображений в автоматизированной среде с использованием клиентских приложений. Удобные в эксплуатации промышленные видеокамеры Balluff передают идеально резкие изображения, за счет чего, например, промышленные роботы могут надежно распознавать и брать объекты в автоматизированных промышленных линиях.

    Используемые для оперативного контроля, наши промышленные видеокамеры BVS CA распознают и проверяют объектные коды или тексты, что позволяет применять их в случае необходимости обязательного подтверждения. Одновременно они оптимизируют процесс производства. Использование видеокамер позволяет заблаговременно распознавать и отсортировывать бракованные или дефектные детали. Таким образом промышленные видеокамеры Balluff обеспечивают контроль качества, то есть выполняют центральный запрос клиентов о 100%-ном качестве.

    И что особенно привлекательно: благодаря наглядному пользовательскому интерфейсу BVS-Cockpit настройка и управление нашими промышленными видеокамерами становится по силам каждому. Без всякой предварительной подготовки.

    Промышленные видеокамеры Balluff предлагаются с разрешением датчиков от 1,6 мегапикселя в цветных или монохромных версиях. Благодаря прочному, адаптированному для использования в промышленных условиях корпусу видеокамеры, стандартным креплениям объективов типа C и стандартным проводам с разъемами они идеально подходят для применения в автоматических линиях.

    Особенности

    • стандартизированные интерфейсы передачи данных (GigE-Vision и USB3-Vision), а также стандартизированный программный интерфейс GenICam
    • встроенный модуль памяти и FPGA для гибкой адаптации встроенных функций
    • быстрая обработка данных
    • Степень защиты IP67 (для варианта GigE-Vision)
    Промышленные видеокамеры
    Промышленные видеокамеры