Промышленная система RFID BIS C
Промышленная система RFID BIS C

Надежный поток информации для процесса производства

Низкочастотные системы радиочастотной идентификации BIS C демонстрируют высочайшую эффективность, гибкость и надежность при идентификации инструмента в обрабатывающих центрах, широко использующих охлаждающие и смазочные материалы. При этом далеко не всегда требуется точное позиционирование. Данные считываются и записываются на носители данных в динамическом режиме даже "с проходящих мимо объектов".

LF (70/455 кГц) – это лучший выбор для идентификации инструмента на небольших расстояниях. Другие области применения: перемещение инструмента с помощью транспортеров, систем транспортировки поддонов и систем FTS, а также сборочное оборудование и организация средств производства.

Основные преимущества

  • большое разнообразие вариантов носителей данных и головок записи/считывания для самых различных ситуаций, в том числе сложных условий эксплуатации,
  • стойкость к загрязнениям и износу и, как следствие, отсутствие технического обслуживания,
  • невосприимчивость к помехам и защищенная передача данных через специальную контрольную программу в блоке обработки результатов, наличие всех известных в мире систем шин,
  • емкость памяти до 8 кбайт.

Компоненты системы

  • НЧ-носитель данных (70/455 кГц)

    Доступ к информации непосредственно на объекте – даже в сложных условиях эксплуатации

    Низкочастотные носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. При этом они нередко подвергаются сильному воздействию внешних факторов, таких как высокая температура, атмосферные явления и присутствие металлических объектов.

    Носители данных Balluff отвечают самым высоким требованиям: Они отличаются стойкостью к помехам в присутствии металлических объектов, эффективностью в среде с большим количеством охлаждающих и смазочных материалов и подходят для использования в деионизированной воде в автоклавах и в вакууме.

    Особенности

    • многообразие специальных носителей данных для практически любой промышленной отрасли,
    • прочные и стойкие к воздействию температуры и атмосферных явлений носители данных RFID в промышленном исполнении,
    • носители данных EEPROM с объемом памяти 511, 1023, 2047 байт,
    • носители данных FRAM с объемом памяти 8 кбайт для почти неограниченного количества циклов записи/считывания,
    • варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
    • носители данных RFID 10 мм BIS C-122: Миллионы раз проверенная классика, соответствующая всем мировым стандартам,
    • угловые носители данных со сдвоенными катушками препятствуют повороту поддонов при их идентификации,
    • программирование носителей кода по желанию заказчика
    Носители данных BIS C
  • Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)

    Головки записи/считывания для разнообразного применения

    Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию. Прочные корпуса со степенью защиты IP67 гарантируют безопасное использование даже в сложных условиях промышленного производства.

    Также предлагаются различные варианты с кабелями или штекерными соединителями в зависимости от необходимости. К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных, которое зависит, в том числе, от режима работы (статический или динамический), используемых при монтаже материалов и расстояния до металлического объекта.

    Особенности

    • специальные головки записи/считывания Tool-ID с Ø 14,5 мм или в исполнении M16 для заделывания заподлицо в металл,
    • наличие различных вариантов длины кабеля – 1 м, 5 м и 10 м,
    • фиксированная длина кабеля для гарантии полной работоспособности,
    • необходимость в соединительном кабеле BCC0FCK для подключения к блоку обработки результатов BIS V,
    • возможность разработки индивидуальных конструктивных вариантов.
    Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)
  • Низкочастотные головки записи/считывания (70/455 кГц) со встроенным блоком обработки результатов

    Все в одном корпусе

    Наши низкочастотные головки записи/считывания со встроенным блоком обработки результатов объединяют все компоненты в одном корпусе: антенну, электронный блок и интерфейс. Для быстрого и легкого программирования носителей данных можно использовать бесплатное компьютерное программное обеспечение BIS Cockpit. Кроме этого, для программирования носителей данных используется блок обработки результатов с последовательным интерфейсом и протокол Balluff 007.

    Особенности

    • BIS C-60R: самая простая система «только для считывания» для несложных схем,
    • параллельное предоставление 8-битовых данных без дополнительных компонентов,
    • неизменное использование 3 байтов на значение начиная с адреса 0,
    • возможность использования остальных байтов на носителе данных для других целей (с соответствующими блоками обработки результатов)
    Головки записи/считывания со встроенным блоком обработки результатов
  • Низкочастотные мобильные приборы записи/считывания (70/455 кГц)

    Надежность даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации

    Наши низкочастотные приборы записи/считывания идеально подходят для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS C. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.

    Передача данных осуществляется через WLAN, Bluetooth или соединительный кабель USB. Все мобильные приборы записи/считывания могут быть дополнены 1D- или 2D-сканером штрих-кодов. Они дают надежный результат даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.

    Особенности

    • операционная система Windows CE® V6.0,
    • наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
    • дальность действия в зависимости от антенны,
    • зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
    • высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
    • предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО))
    • большой цветной сенсорный дисплей,
    • дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
    • специальное программное обеспечение по запросу.
    Мобильные приборы записи/считывания
  • Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)

    Надежный обмен данными с системой управления

    С нашими блоками обработки результатов BIS V можно одновременно использовать до четырех головок записи/считывания на блок. Они не зависят от частоты и поэтому могут работать в смешанном режиме с любыми частотами (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Таким образом, необходим только один тип блоков обработки результатов, что значительно упрощает процесс управления складом. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.

    Особенности

    • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
    • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
    • универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
    • ЖК-дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
    • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
    • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
    • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
    • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
    • встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
    • компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
    • USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
    • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
    • подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8» для сложных условий промышленного производства.
    Блок обработки результатов BIS C
  • Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)

    Формирование бесконтактной перемычки с эфирными интерфейсами

    Низкочастотные элементы связи для передачи данных Balluff обеспечивают высочайшую степень гибкости. Они надежно передают данные через два эфирных интерфейса. При этом они формируют бесконтактную перемычку на обоих переходах вместо постоянного канала передачи данных.

    Элементы связи для передачи данных используются везде, где обязательно требуется двойной механический интерфейс, например, на поворотных столах, сменных держателях заготовок или захватах манипулятора. Благодаря им вы можете упростить схему организации и улучшить эксплуатационную готовность производственного оборудования за счет быстрого контакта, например, при смене инструмента.

    Особенности

    • элементы связи для передачи данных работают как удлинительный кабель,
    • передача без механического износа и технического обслуживания,
    • быстрая и надежная передача сигналов,
    • различные варианты длины кабелей: 1 м, 2 м и 5 м
    • простая прокладка кабелей, например, к поворотным столам, сменным штампам и т.д.,
    • увеличение количества функциональных запросов даже в прежде недоступных местах.
    Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)