Промышленная система RFID BIS L
Промышленная система RFID BIS L

Подходящее решение для простых задач идентификации

Наши низкочастотные системы радиочастотной идентификации (RFID BIS L) подходят для таких ситуаций, в которых речь идет больше об идентификации, чем об обработке данных.

В процессе оперативного контроля нередко требуется только один идентификатор (только для считывания). Системы 125 кГц надежно функционируют на расстоянии от 100 мм и демонстрируют относительную нейтральность при контакте с такими материалами как вода, текстиль, дерево и алюминий.

Основные преимущества

  • объем памяти носителей данных ограничен 192 байтами,
  • для передачи небольших объемов данных,
  • легко обозримый ассортимент носителей данных,
  • для использования в не очень сложных условиях,
  • однозначный уникальный идентификатор (5 байт) (только для считывания),
  • наличие носителей данных "только для считывания" (защита от манипуляций).

Компоненты системы

  • Низкочастотный носитель данных (125 кГц)

    Доступ к информации непосредственно на объекте

    Низкочастотные носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. Если для реализации той или иной схемы требуется большое количество меток, носители данных Balluff (RFID BIS L) станут недорогим и надежным вариантом. Многие из них функционируют по принципу «только для считывания», который исключает любые манипуляции с ними и гарантирует абсолютную безопасность данных.

    Особенности

    • круглые носители данных различных размеров: Ø 12,4 мм, Ø 20 мм, Ø 30 мм, Ø 50 мм
    • стойкие к химическим воздействиям стеклянные носители данных 13 х 3 мм,
    • варианты носителей данных «только для считывания» (3 или 5 байтов) или для записи и считывания (192 байта),
    • варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
    • наличие двух вариантов носителей данных «только для считывания»: с одним постоянным уникальным идентификатором на 5 байтов или с программированием индивидуальных параметров на 3 байта по желанию заказчика.
    Носители данных BIS L
  • Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)

    Надежные партнеры носителей данных

    Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию.

    К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Для условий ограниченного пространства отлично подходят компактные головки считывания M12 или M18 с выносным электронным блоком обработки результатов.

    Кроме этого, мы предлагаем головки считывания с интерфейсом IO-Link, которые часто используются там, где для оперативного контроля требуется только один идентификатор (только для считывания).

    Особенности

    • прочные корпуса со степенью защиты до IP67 гарантируют безопасное использование даже в сложных условиях,
    • дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных (см. техпаспорт соответствующей головки записи/считывания),
    • подключение через штекерный соединитель M12, длина кабеля до 50 м,
    • наличие плоских конструктивных форм.
    Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)
  • Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов

    Считывание и обработка результатов в одном приборе

    Наши низкочастотные головки записи/считывания со встроенным блоком обработки результатов объединяют антенну, электронный блок и интерфейс в одном корпусе.

    Простой монтаж и подключение экономит время и деньги. Некоторые варианты головок подходят для монтажа на ограниченном пространстве. Специальные варианты с выносной электроникой дают свободу действий при монтаже. А прочные корпуса со степенью защиты IP67 гарантируют надежное использование даже в сложных условиях.

    Особенности

    • доступные интерфейсы: параллельный и последовательный (RS232, RS422),
    • отсутствие дополнительного блока обработки результатов,
    • индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания, облегчают процесс ввода в эксплуатацию и минимизируют время простоев,
    Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
  • Низкочастотные портативные приборы (125 кГц)

    Мобильная регистрация данных – просто и удобно

    Наши низкочастотные портативные приборы превосходно подходят для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS L. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.

    Портативные приборы Balluff позволяют передавать данные через WLAN, Bluetooth или кабельное соединение USB. Они имеют модульную конструкцию, могут дополняться 1D- или 2D-сканером штрих-кодов и отличаются абсолютной точностью и надежностью даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.

    Особенности

    • операционная система Windows CE® V6.0,
    • наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
    • дальность действия в зависимости от антенны,
    • зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
    • высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
    • предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО)),
    • большой цветной сенсорный дисплей,
    • дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
    • специальное программное обеспечение по запросу.
    Низкочастотные портативные приборы (125 кГц)
  • Низкочастотные блоки обработки результатов (125 кГц)

    Компактный блок обработки результатов для любых частот

    С нашими блоками обработки результатов BIS V можно одновременно использовать до четырех головок записи/считывания на блок. Они не зависят от частоты и поэтому могут работать в смешанном режиме с любыми частотами (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Таким образом, необходим только один тип блоков обработки результатов, что значительно упрощает процесс управления складом. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.

    Особенности

    • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
    • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
    • универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
    • ЖК дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
    • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
    • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
    • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
    • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
    • встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
    • компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
    • USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
    • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
    • подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8" для сложных условий промышленного производства.
    Блок обработки результатов BIS L
  • Низкочастотный элемент связи для передачи данных (125 кГц)

    Надежная передача данных через эфирные интерфейсы

    Низкочастотные элементы связи для передачи данных Balluff обеспечивают высочайшую степень гибкости. Они надежно передают данные через два эфирных интерфейса. При этом они формируют бесконтактную перемычку на обоих переходах вместо постоянного канала передачи данных. Элементы связи для передачи данных используются везде, где обязательно требуется двойной механический интерфейс, например, на поворотных столах, сменных держателях заготовок или захватах манипулятора. Это позволяет реализовывать функциональные запросы даже в прежде недоступных местах.

    Особенности

    • передача без механического износа и технического обслуживания,
    • быстрая и надежная передача сигналов,
    • различные варианты длины кабелей: 1 м, 2 м и 5 м
    Низкочастотный элемент связи для передачи данных (125 кГц)