Доступ к информации непосредственно на объекте
Носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. При этом они нередко подвергаются сильному воздействию внешних факторов, таких как высокая температура, атмосферные явления и присутствие металлических объектов. Наши высокочастотные носители данных отвечают высоким требованиям, предъявляемым к эксплуатации в таких условиях. В широком ассортименте продуктов Balluff вы всегда найдете подходящий вариант для самых различных условий.
Особенности
- пассивные носители данных: данные и необходимая энергия передаются индуктивным способом от головки записи/считывания,
- все носители данных имеют однозначный, уникальный идентификационный номер (ID), который может только считываться, но не изменяться,
- возможность использования по всему миру благодаря соответствию стандарту ISO 15693,
- носитель данных EEPROM с объемом памяти до 992 байтов,
- носитель данных FRAM с объемом памяти до 128 кбайтов для почти неограниченного количества циклов записи,
- монтаж с клеевым или резьбовым соединением,
- высокая степень защиты до IP68/69K,
- отличная совместимость с металлом, высокими температурами и т.д.
- для ситуаций с ограничением по времени: высокоскоростные носители данных Balluff (до восьми раз быстрее, чем ISO 15693),
- специальные угловые носители данных для систем транспортировки с возможностью записи/считывания с двух сторон,
- наличие носителей данных маленького размера,
- винты данных легко вворачиваются и быстро выворачиваются из объекта.