Промышленная система RFID BIS U
Промышленная система RFID BIS U

Для динамичных процессов со считыванием на больших расстояниях

Системы UHF от Balluff обеспечивают прозрачность данных и возможность оперативного контроля в рамках процессов автоматизации. UHF представляет собой стандартную технологию для решения задач идентификации независимо от особенностей процесса.

Они гарантируют быстрое считывание и непрерывную безопасную передачу информации с меток. Благодаря возможности запроса данных о процессах и продуктах, хранящихся нецентрализованно, UHF является центральным звеном схем оперативного контроля на каждом этапе движения материала. Это обеспечивает неизменную прозрачность данных по всей логистической цепочке.

Основные преимущества

  • простая интеграция в существующие схемы благодаря стандартным интерфейсам, используемым во всем мире,
  • соответствие мировым стандартам качества ISO 18000-6C и EPC Gen2 Class1,
  • гибкое использование благодаря широким возможностям комбинирования носителей данных и антенн,
  • дальность действия до 6 м и более,
  • способность работать в групповом режиме, что позволяет одновременно считывать информацию с многих носителей данных (меток),
  • возможность подключения к классическим системам управления через системы шин и IT-системы высшего уровня,
  • возможность реализации комплексных системных решений по индивидуальному запросу,
  • разнообразные комплектующие для простой интеграции в различные схемы.

Компоненты системы

  • Сверхвысокочастотный носитель данных (860...960 МГц)

    Надежное распознавание меток даже в сложных условиях эксплуатации

    Носители данных или «метки» маркируют идентифицируемый объект и наделяют его дополнительной информацией, которая может считываться, записываться и защищаться паролем. Вы можете сохранять данные о продуктах, процессах и качестве и, таким образом, собирать достоверную информацию о всем жизненном цикле продукта.

    Наши современные носители данных UHF соответствуют самым высоким промышленным стандартам: Они отличаются стойкостью к высокой температуре, влажности, химическим веществам и гарантируют возможность считывания даже в непосредственной близости от металлических объектов.

    В отличие от штрих-кодов метки радиочастотной идентификации могут считываться без прямого визуального контакта и, тем самым, нечувствительны даже к загрязнениям. Энергия, необходимая для пассивных носителей данных, передается индуктивным способом через головку записи/считывания или извлекается из электромагнитных волн, излучаемых антенной.

    Особенности

    • широкий ассортимент продуктов в различных исполнениях, с различными размерами и возможностями использования,
    • все носители данных имеют уникальный, неизменяемый идентификационный номер (TID), а также индивидуально программируемый электронный код продукта (Electronic Product Code - EPC),
    • соответствие общепризнанным мировым стандартам ISO 18000-6C или EPC Gen2 Class1,
    • произвольно записываемая пользовательская область памяти объемом до 112 байт,
    • некоторые варианты носителей данных имеют дополнительную защиту паролем,
    • варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением, а также с заливкой,
    • наличие вариантов для непосредственного монтажа на металлических объектах,
    • наличие недорогих самоклеящихся смарт-наклеек для одноразового использования (остаются на продукте),
    • удовлетворение самых различных производственных требований благодаря широкому спектру носителей данных,
    • оптимальное согласование с системами считывания,
    • возможность массового использования с помощью бюджетных меток,
    • специальные носители данных без силикона для автомобильной промышленности,
    • специальные метки, способные выдерживать температуры до 220 °C,
    • возможность разработки вариантов по индивидуальному запросу.
    Сверхвысокочастотный носитель данных (860/960 МГц)
  • Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860...960 МГц)

    Связь через эфирный интерфейс

    Наши головки записи/считывания UHF и антенны обладают широкими возможностями для расширения и позволяют гибко формировать и реализовывать различные задачи идентификации, например на конвейерных линиях или затворах. В наличии имеются различные исполнения для разнообразных схем использования и дальности действия. При этом дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания или антенны и носителя данных, а также от конфигурации блока обработки результатов.

    Особенности

    • наличие вариантов для диапазонов частот в ЕС (865 - 868 МГц) и США (902 - 928 МГц),
    • надежное использование в сложных условиях благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67,
    • индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания для простого ввода в эксплуатацию и минимизации времени простоев,
    • ввод в эксплуатацию и конфигурирование за считанные секунды благодаря функции автоматической настройки для головки записи/считывания,
    • подключение с помощью коаксиального кабеля (длиной до 10 м) или штекерного соединителя M12 при длине кабеля до 50 м,
    • круговая поляризация для регистрации носителей данных практически независимо от положения,
    • дальность считывания до 6 м и более,
    • возможность монтажа головок записи/считывания и антенн непосредственно на металлических объектах,
    • подключение до четырех головок записи/считывания к блокам обработки результатов BIS V,
    • подключения до четырех антенн к блокам обработки результатов BIS U-602x.
    Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)
  • Сверхвысокочастотные мобильные приборы записи/считывания (860...960 МГц)

    Быстрая, удобная и надежная регистрация данных

    Наши мобильные приборы записи/считывания UHF специально разработаны для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS U. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.

    Мобильные приборы Balluff позволяют передавать данные через WLAN, Bluetooth или кабельное соединение USB. Они имеют модульную конструкцию, могут дополняться 1D- или 2D-сканером штрих-кодов и отличаются абсолютной точностью и надежностью даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.

    Особенности

    • операционная система Windows CE® V5.0,
    • антенна с линейной поляризацией,
    • зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
    • высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
    • предварительно установленное демонстрационное программное обеспечение Zebra/Motorola,
    • идеально для использования при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации,
    • большой цветной сенсорный дисплей,
    • дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
    • специальное программное обеспечение по запросу.
    Сверхвысокочастотные мобильные приборы записи/считывания (860/960 МГц)
  • Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860...960 МГц)

    Простая и надежная регистрация, обработка и передача данных

    Наши частотно-независимые блоки обработки результатов BIS V упрощают процесс управления складом. Они отличаются высокой гибкостью использования и могут работать в смешанном режиме со всеми семействами продукции (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Одновременно могут использоваться до четырех головок записи/считывания на блок обработки результатов BIS V. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.

    Особенности

    • BIS U-602x – высокопроизводительный вариант с большим радиусом действия для дальности действия 6 м и более,
    • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
    • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
    • ЖК дисплей и нажимные кнопки для простого ввода в эксплуатацию,
    • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
    • наличие различных исполнений BIS U, сертифицированных для использования в конкретных странах,
    • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
    • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
    • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрой интеграции,
    • USB-интерфейс для ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
    • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
    • инструмент конфигурирования UHF (менеджер UHF) для удобной настройки всех необходимых рабочих параметров.
    Блок обработки результатов BIS U