Безопасные модули ввода/вывода
Safety over IO-Link – простой способ обеспечения безопасности
Безопасность
Автоматизация требует безопасности. Основу безопасности составляет надежность. Качество Balluff гарантирует исключительную надежность: разнообразные решения для повышения надежности и, следовательно, безопасности станков и систем. Наша технология датчиков систем безопасности в сочетании с надежными технологиями управления позволяет реализовать инновационные концепции безопасности вашего оборудования. При этом сохраняется многолетний уровень качества. Например, в концепцию безопасности Balluff для систем автоматизации входит постоянно растущее число продуктов и компонентов, которые помогают свести к минимуму риски для персонала и оборудования и повышают безопасность обработки информации. Данные компоненты чрезвычайно легко встраиваются в системы управления оборудованием.
Это очевидно: в промышленности важна высокая эффективность и производительность машин и оборудования. При этом нельзя пренебрегать защитой персонала, оборудования и рабочей среды. Являясь специалистами по датчикам и средствам автоматизации, мы стремимся не только к гарантированной работоспособности наших датчиков. Важно, что наши стандарты промышленной безопасности также соответствуют строгим нормам. Потому что в том случае, когда персонал находится в непосредственном контакте с машинами, концепции безопасности должны отвечать самым высоким требованиям. Несмотря на невозможность полного исключения рисков и ошибок, важно свести их к минимуму и разработать оптимальную концепцию безопасности. Своей концепцией Safety over IO-Link компания Balluff предлагает легко интегрируемое решение, обеспечивающее безопасность вашей системы автоматизации.
Safety over IO-Link объединяет автоматизацию и безопасность в эффективную комплексную систему. Она базируется на универсальном интерфейсе модулей IO-Link: Протокол безопасности смодулирован на трехжильном кабеле и обеспечивает связь и обмен информацией между безопасным модулем ввода/вывода и задающим модулем IO-Link. Safety over IO-Link открыта на уровне датчиков: По существу, компоненты безопасности Balluff, а также защитные устройства других производителей могут быть подключены к концентратору Safety Profisafe с помощью стандартного кабеля M12.
Концентратор Safety содержит 12 безопасных входов и два безопасных выхода. Модуль может питать входы и выходы суммарным током 8 ампер. Максимальное время отклика составляет 20 миллисекунд. Концентратор Safety представляет собой безопасный модуль ввода/вывода, который можно использовать для объединения стандартных компонентов, например, простых двоичных датчиков. Безопасное соединение с задающим модулем IO-Link осуществляется через Profisafe для Profinet. Информация, важная с точки зрения безопасности, передается непосредственно через задающий модуль в систему управления с использованием туннельного эффекта. Полученные решения удовлетворяют самым высоким требованиям безопасности до уровня PLe/SIL3.
Наша концепция безопасности Safety over IO-Link сочетает в себе известные преимущества IO-Link, в частности, надежный и гибкий обмен информацией, передачу данных на всех уровнях, простоту подключения и универсальный стандартизированный интерфейс с безопасным соединением через Profisafe для Profinet.
Интегрирование системы безопасности осуществляется чрезвычайно просто. Достаточно подключить к задающему модулю IO-Link безопасный модуль ввода/вывода, к которому впоследствии можно будет подключить практически любое защитное устройство. Настройка параметров осуществляется централизованно через систему управления. Наборы параметров концепции безопасности можно легко переносить на другие машины и систему в целом. Кроме того, систему можно легко и быстро адаптировать к изменяющимся требованиям.
Решение для промышленной технологии безопасности упрощает проектирование системы и экономит время и затраты на прокладку кабелей благодаря использованию стандартных соединительных кабелей M12. Уровень безопасности IP67 полевых устройств позволяет использовать небольшие распределительные шкафы и повышать компактность систем.