Защитные выключатели и датчики системы безопасности
Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Безопасность оборудования за счет защитных выключателей и датчиков системы безопасности

Защитные выключатели и датчики системы безопасности Balluff рассчитаны на различные варианты применения. При этом наши надежные выключатели и датчики в равной степени защищают персонал и оборудование. Защитные выключатели и датчики системы безопасности имеют различный принцип действия: индуктивный для бесконтактного безопасного определения положения и конечного положения металлических объектов, электромеханический, REED и RFID для защиты доступа или положения в целях защиты персонала и оборудования.

Благодаря возможности использования стандартных разъемов M12 вы сэкономите время и средства при подключении и монтаже. Кроме того, вы сможете избежать ошибок подключения, улучшить обзорность и обеспечить действенный контроль.

Датчики систем безопасности и защитные выключатели с RFID и REED

Износостойкие герконовые защитные выключатели Balluff предназначены для эффективной блокировки доступа через защитные двери. С помощью опциональной проставки эти магнитно-кодируемые защитные выключатели можно устанавливать даже в ферромагнитной среде. Тем, кто предъявляет более высокие требования к вибрации и защите от манипуляций в отношении контроля защитных дверей, подойдут кодируемые через транспондер датчики системы безопасности RFID.

Электронный контроль

Для непосредственного контроля рабочих зон роботов и конечных положений металлических инструментальных блоков в промышленной среде можно использовать электронные средства. Наши бесконтактные индуктивные датчики системы безопасности легко справятся с этой задачей. В отличие от обычных защитных выключателей или датчиков систем безопасности RFID они не требуют специального ответного элемента и нечувствительны к вибрациям.

Подобно всем защитным выключателям и датчикам системы безопасности Balluff, индуктивные датчики системы безопасности можно подключать напрямую к надежному модулю ввода/вывода, который собирает все сигналы и передает их через задающий модуль IO-Link в систему обработки. Это позволит вам воспользоваться всеми преимуществами решения Industrie 4.0.

Основные преимущества

  • Защитные выключатели и датчики системы безопасности, рассчитанные на разные варианты использования
  • Прочные корпуса и светодиодная индикация функций
  • Подходят для средств обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3
  • Экономия времени и средств, а также предотвращение ошибок благодаря стандартным соединениям M12
  • Сокращение затрат на монтаж и повышение компактности
  • Подходят также для тяжелых защитных устройств
  • Защита от манипуляций
  • Нечувствительность к вибрациям и неточным направляющим дверей

Семейства продукции

  • Электромеханические защитные выключатели

    Для защиты персонала и оборудования

    Защитные выключатели с отдельным исполнительным элементом – блокирующие устройства, одновременно защищающие персонал и оборудование. В комбинации с системой управления машиной и оградительным устройством они перекрывают доступ к опасным зонам.

    Особенности

    • Прочный металлический корпус с индикатором состояния
    • Поворотная приводная головка с двумя отверстиями для ввода
    • Штекерное соединение M12
    Электромеханические защитные выключатели
  • Индуктивные датчики системы безопасности

    Безопасность людей и оборудования

    Индуктивные датчики системы безопасности предназначены для распознавания конечных положений и состояний покоя металлических объектов бесконтактным способом. В отличие от традиционных защитных выключателей или RFID-датчиков систем безопасности для них не требуется специальная ответная часть. Подключение производится через штекерные разъемы M12. Через выходы OSSD безопасные датчики легко подключаются к любой системе анализа параметров безопасности.

    Особенности

    • Распознавание конечных положений и металлических объектов бесконтактным способом
    • Без специальной ответной части в отличие от традиционных защитных выключателей
    • Подключение через штекерный разъем M12
    • Легкое подключение к любой системе анализа параметров безопасности через выходы OSSD
    Индуктивные датчики системы безопасности
  • Магнитно-кодируемые защитные выключатели

    Идеально подходят для контроля защитных дверей

    Бесконтактные REED-датчики системы безопасности идеально подходят для контроля защитных дверей и крышек и надежного распознавания положений – в особенности в условиях высокой концентрации пыли или загрязнения. Большой диапазон срабатывания и бесконтактный принцип действия делают эти датчики невосприимчивыми к механическому люфту, например в ситуациях оседания или неточного перемещения дверей по направляющим. Поэтому защитные выключатели легко устанавливаются. С подключенным блоком обработки результатов можно использовать защитный выключатель для областей применения до уровня PLe/SIL 3.

    Особенности

    • Высокий уровень защиты от манипуляций благодаря интеллектуальной схеме расположения язычковых контактов
    • Снижение опасности манипуляций в обход защитной функции
    • Подключение через штекерный разъем M12
    • При использовании проставки возможна установка даже в ферромагнитной среде
    Магнитно-кодируемые защитные выключатели
  • Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений

    Возможность использования в приложениях, отвечающих за безопасность

    Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений оснащены безопасным инкрементным интерфейсом SIN/COS и безопасным абсолютным интерфейсом SSI или BiSS-C. Таким образом, они идеально подходят для решения задач, относящихся к безопасности (сертификат TÜV Rheinland). Благодаря большой дальности измерения до 48 м и очень высокой повторяемости (< 1 мкм) система подходит для использования в самых различных ситуациях.

    Особенности

    • Безопасность: отвечает требованиям DIN EN ISO 13849-1:2015 (Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию, Pld), IEC 61508:2010 (функциональная безопасность, SIL2) и EN IEC 61800-5-2:2007 (защитная функция, SIL2)
    • Экономия времени: легкая наладка, отсутствие необходимости в конфигурировании
    • Универсальность в использовании: длина измеряемых участков до 48 м, возможность настройки разрешения, высокая точность до 20 мкм
    • Удобство в использовании: функции настройки параметров и диагностики
    Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений
  • Кодируемые через транспондер датчики системы безопасности

    Большая свобода действий при монтаже и эксплуатации

    Бесконтактные датчики системы безопасности, кодируемые через транспондер, блокируют доступ через защитные двери/крышки, исключая возможность манипуляций, и обладают высокой стойкостью к износу. Они нечувствительны к загрязнениям, вибрациям и механическому люфту. Вы можете без проблем использовать эти устройства при решении задач до уровня PLe/SIL 3. Они обладают высоким коэффициентом интеграции благодаря небольшому типоразмеру. Также доступны варианты со встроенным удерживающим магнитом для фиксации защитных устройств в заданном положении.

    Особенности

    • Блокирование доступа через защитные двери/крышки для предупреждения манипуляций, при этом без износа
    • Нечувствительность к загрязнениям, вибрациям и механическому люфту
    • Возможность активного удержания защитных устройств в нужном положении при помощи встроенного удерживающего магнита
    • Возможность использования в системах до уровня PLe/SIL 3
    • Гибкая интеграция благодаря небольшому типоразмеру
    Кодируемые через транспондер датчики системы безопасности