Контроль и регулирование расхода
Тепловые реле расхода позволяют осуществлять контроль и регулирование расхода технологических жидкостей. Например, в станках, насосах и компрессорах.
Обладая прочным корпусом, реле расхода Balluff отлично подходят для жестких условий промышленного производства.
Благодаря различным вариантам резьбовых креплений или креплений для непосредственного встраивания в линию вы сможете с легкостью решить множество задач в самых различных областях.
Особенности
- стойкость к загрязнениям благодаря отсутствию подвижных деталей
- различные конструктивные исполнения для резьбового крепления или встраивания в линию в зависимости от расхода/диаметра трубы
- легко интегрируемый прочный штекер M12
- визуализация данных расхода с помощью светодиодной строки или дисплея
- допуск UL и CE


Контроль расхода в трубопроводах