Высокая точность в диапазоне до 360° — чтобы не возникало никаких проблем
Датчики наклона BSI с одной измерительной осью выполняют измерения по одной оси на 360°. Это позволяет надежно контролировать вращательные движения и обеспечивает непрерывное отслеживание. В результате эти датчики прекрасно подходят для оптимального регулирования процесса.
Доступны датчики с одной измерительной осью, работающие на двух различных принципах: Датчики наклона на жидкостной основе, если вам нужна высокая точность во всем диапазоне измерений и температур. А также датчики наклона на основе MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) для областей применения, требующих повышенной гибкости.
Особенности
На жидкостной основе
- наличие шины Modbus, а также интерфейса 4 - 20 мА,
- высокая точность воспроизведения и прецизионность,
- чрезвычайно низкий температурный дрейф,
- прочный и компактный металлический корпус,
- простой монтаж – четыре крепежных отверстия в корпусе
На основе MEMS
- допуск UL ии CE,
- интерфейсы: 4 - 20 мА, 0 - 10 В,
- большой выбор различных диапазонов измерения,
- гибкий монтаж благодаря функции центрирования (калибровка),
- два варианта для различных требований,
- экономия места благодаря компактной форме