Индуктивные датчики
Индуктивные датчики

Высокая эффективность и точность при обработке металлических объектов

Точное бесконтактное определение положения имеет важное значение для любых процессов в области автоматизации – также при обработке металлических объектов. Индуктивные датчики Balluff предназначены для надежного и эффективного контроля, регулирования и автоматизации процессов и состояний.

Оптимизация для каждой конкретной задачи: от стандартного до увеличенного расстояния срабатывания, от высокой стойкости к температурам и давлению до коэффициента 1, от мини до макси. Невосприимчивость к загрязнениям, стойкость к износу и коротким замыканиям.

Основные преимущества

  • подходят для выполнения множества задач,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • невосприимчивость к загрязнению,
  • устойчивость к коротким замыканиям,
  • возможность поставки в вариантах, начиная с Ø 3 мм до 80 х 80 мм.

Семейства продукции

  • Индуктивные датчики Standard с приоритетами

    Проверенные во всем мире решения для управления, позиционирования и контроля

    Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.

    Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

    Особенности

    • датчики цилиндрической формы с Ø 6,5 мм, M8, M12, M18, M30 или квадратной формы 40 х 40 мм,
    • исполнения с установкой заподлицо и не заподлицо,
    • установка заподлицо и дальность действия до 15 мм,
    • установка не заподлицо и дальность действия до 30 мм,
    • штекер или кабельный ввод
    Индуктивные датчики Standard с приоритетами
    Индуктивные датчики Standard с приоритетами

  • Индуктивные 2-проводные датчики

    Возможность универсального использования в самых разных конструктивных формах

    Индуктивные 2-проводные датчики Balluff сокращают номенклатуру изделий, применяемых в вашей области. Это снижает объемы складских запасов и затраты на хранение, не вынуждая отказываться от некоторых функций. В наш стандартный ассортимент 2-проводных датчиков с дальностью действия от 0 до 50 мм входят датчики типоразмеров M8–M30, а также прямоугольной формы. Они подходят для большинства систем управления PNP или NPN. Среди наших индуктивных 2-проводных датчиков есть также модели с увеличенной дальностью срабатывания.

    Особенности

    • датчики для электропитания DC, AC и AC/DC,
    • конструктивные формы: цилиндрическая, кубическая, с встраиванием заподлицо и не заподлицо,
    • кабельный и штекерный варианты подключения
    Индуктивные 2-проводные датчики
    Индуктивные 2-проводные датчики

  • Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

    Идеальный вариант для использования в гидравлических цилиндрах и клапанах

    Наши индуктивные датчики BHS выдерживают высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких к воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

    Особенности

    • стойкость к давлению до 500 бар,
    • стойкость к температурам до 120 °C,
    • возможность использования во взрывозащищенных зонах,
    • типоразмеры от M5 до M18,
    • короткие и длинные конструктивные формы,
    • с неподвижным упором и без него
    Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
    Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

    В широком диапазоне применения гидравлического оборудования стойкие к давлению датчики приближения нередко подвергаются воздействию агрессивных рабочих жидкостей и неблагоприятной окружающей среды.

  • Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами

    Большой срок службы даже в неблагоприятных условиях окружающей среды

    Наши индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами BES отличаются максимальной стойкостью к воздействию абразивных и агрессивных рабочих сред: Даже их маркировка выдерживает контакт с абразивными и химическими веществами. Световые индикаторы надежно защищены от разрушения, а конструкция корпуса оптимизирована для возможности безопасной очистки без загрязнения вашего продукта. Для использования в самых агрессивных средах предусмотрены варианты, выполненные целиком из PTFE.

    Особенности

    • специальная нержавеющая сталь, например 1.4404, 1.4571,
    • высокая стойкость к воздействию химических веществ,
    • высокая степень защиты от IP67 до IP69K,
    • расширенный температурный диапазон,
    • сертификаты Ecolab, FDA,
    • безопасная очистка (CIP),
    • различные конструктивные формы и размеры
    Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
  • Индуктивные датчики коэф. 1

    Увеличение гибкости вашего производственного процесса

    Индуктивные датчики коэф. 1 BES от Balluff используются везде, где требуется равномерное и абсолютно точное распознавание различных видов металлов. Эти универсальные специалисты по металлам надежно распознают черные и цветные металлы, сталь, латунь, алюминий и т.д. без коэффициента приведения по расстоянию срабатывания. Кроме этого, они отличаются стойкостью к магнитным полям и поэтому могут использоваться при наличии мощных электромагнитных полей – например, в сварочном оборудовании. Для этих целей мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE для защиты от сварочных брызг.

    Особенности

    • большие расстояния срабатывания без коэффициента приведения для всех металлов,
    • стойкость к воздействию магнитных полей,
    • возможность монтажа на различных металлах,
    • высокая точность и гибкость использования,
    • различные конструктивные формы и размеры
    Индуктивные датчики коэф. 1
    Индуктивные датчики коэф. 1

    Датчики коэф. 1 способны распознавать объекты из таких материалов, как сталь, алюминий или латунь при одинаковом расстоянии срабатывания (без коэффициента приведения).

  • Индуктивные цельнометаллические датчики

    Максимальная прочность для использования в сложных условиях

    Индуктивные цельнометаллические датчики BES от Balluff разработаны специально для использования в очень сложных условиях и отличаются высочайшей стойкостью к внешним воздействиям. Корпус и передняя часть датчиков выполнены из нержавеющей стали. Прочная активная поверхность способна выдерживать удары и другие механические нагрузки, а также контакт с абразивными рабочими средами. Для использования со сварочным оборудованием мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE и керамическим покрытием для защиты от сварочных брызг. Высочайшая стойкость наших датчиков к внешним воздействиям позволит вам сократить расходы на текущее обслуживание и, тем самым, улучшить эксплуатационную готовность оборудования.

    Особенности

    • высочайшая прочность,
    • большая дальность срабатывания,
    • датчики коэф. 1 и избирательные датчики (черные/цветные металлы),
    • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
    • различные конструктивные формы и размеры
    Индуктивные цельнометаллические датчики
    Индуктивные цельнометаллические датчики

    Индуктивные цельнометаллические датчики с избирательным принципом действия игнорируют черные или цветные металлы в зависимости от исполнения.

  • Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики

    Стойкость к воздействию магнитных полей и сварке, гибкость в сложных условиях

    Наши стойкие к магнитным полям индуктивные датчики BES идеально подходят для использования в зонах с сильными электромагнитными полями, например в сварочных или индукционных закалочных установках. Они невосприимчивы к магнитным полям, которые возникают при сварочных токах до 25 кА. Благодаря дополнительному керамическому покрытию они способны выдерживать воздействие брызг металла, шлаков и продуктов сгорания. И при этом обеспечивать максимально точные результаты в любой области применения. Высочайшая прочность наших датчиков снижает расходы на текущее обслуживание и, тем самым, улучшает эксплуатационную готовность оборудования.

    Особенности

    • высочайшая прочность,
    • стойкость к воздействию магнитных полей,
    • стойкость к сварочным брызгам,
    • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
    • различные конструктивные формы и размеры
    Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
    Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики

    Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики невосприимчивы к воздействию магнитных полей, которые возникают при сварочных токах до 25 кА (при расстоянии до токоведущего провода прим. 5 см).

  • Стойкие к сварке индуктивные датчики

    Высокие температуры и магнитные поля – не проблема

    Увеличьте эксплуатационную надежность своих систем с одновременным уменьшением затрат на обслуживание и хранение. Стойкие к сварке индуктивные датчики Balluff распознают металлические объекты, например, из стали, алюминия или латуни, на одинаковом расстоянии срабатывания. Благодаря своему керамическому покрытию они устойчивы к брызгам металла, шлакам и продуктам сгорания, а также магнитным полям, образующимся при сварочных токах до 25 кА. Абразивные среды и чистящие средства также неспособны нанести им ущерб. Эти датчики прекрасно подходят для использования в сварочных или индукционных закалочных установках, а также в иных жестких промышленных условиях.

    Особенности

    • распознавание металлических объектов без ослабления,
    • исключительная прочность, стойкость к магнитным полям и брызгам сварки,
    • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
    • различные конструктивные формы и размеры
    Стойкие к сварке индуктивные датчики
    Стойкие к сварке индуктивные датчики

  • Термостойкие индуктивные датчики

    Высочайшая точность при высоких температурах

    Наши термостойкие индуктивные датчики BES выдерживают сверхвысокие температуры до 230 °C. В зависимости от варианта, как корпус, так и конструкция кабеля рассчитаны на высокие температуры. Электроника датчиков полностью встроенная или может быть легко подсоединена при помощи соответствующей оснастки.

    Различные конструктивные решения позволяют легко встраивать наши стойкие к сверхвысоким температурам индуктивные датчики в самых разных ситуациях и оптимально адаптировать их к условиям ограниченного пространства. Некоторые варианты предлагаются также как датчики высокого давления. Это значительно расширяет спектр областей применения.

    Особенности

    • диапазон температур до 230 °C,
    • высокая степень защиты до IP68,
    • корпус из нержавеющей стали,
    • различные конструктивные формы и размеры
    Термостойкие индуктивные датчики
    Термостойкие индуктивные датчики

    Термостойкие индуктивные датчики можно эксплуатировать при температурах до +230 °C – они прекрасно подходят для тяжелых условий работы в металлургии, термопластавтоматах, кузницах и литейных цехах.

  • Индуктивный датчик для взрывоопасных зон

    Универсальное применение во всех взрывоопасных зонах

    Мы предлагаем индуктивные датчики для всех взрывоопасных зон. Область применения этих неизнашиваемых датчиков – от зон 2/22, где взрывоопасная атмосфера возникает лишь изредка (категория 3G/3D), до зон 0/20 с высочайшим уровнем взрывоопасности.

    Многообразие вариантов датчиков позволяет охватить широкий спектр областей применения и удовлетворить самые различные потребности. Наш ассортимент включает в себя, к примеру, датчики, выдерживающие давление до 500 бар и датчики с расширенным диапазоном температур, – и все это в различных исполнениях. У нас вы, разумеется, сможете приобрести и подходящие принадлежности, такие как усилители развязывающих схем NAMUR и провода с разъемами.

    Особенности

    • для зон: 0, 1, 2, 20, 21 и 22
    • выдерживают давление до 500 бар
    • для применения в различных диапазонах температур
    • с подходящими усилителями развязывающих схем NAMUR
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    • стойкость к рабочим средам
    • нечувствительность к загрязнению
    Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
    Индуктивный датчик для взрывоопасных зон

    Balluff предлагает индуктивные датчики различного исполнения для всех взрывоопасных зон.

  • Индуктивные датчики Namur

    Для определения состояний в чувствительных отраслях

    Индуктивные датчики Namur и коммутирующие усилители – это легкие и компактные устройства распознавания состояний в чувствительных областях. Датчики устанавливаются внутри рабочей зоны, а коммутирующие усилители – снаружи. Это способствует стабильности процесса.

    Помимо стандартных вариантов исполнения, мы предлагаем стойкие к высокому давлению модели, например, для контроля конечных положений гидроцилиндров или определения положения клапанов. Выпускаются взрывозащищенные варианты для взрывоопасных систем или помещений зон 1 и 2. Кроме того, доступны проверенные модели для полупроводниковой промышленности.

    Особенности

    • поддержка стабильности процесса,
    • доступны варианты для гидроцилиндров и взрывоопасных зон,
    • возможность распознавания отказов
    Индуктивные датчики Namur
  • Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики

    Идеальны для распознавания мелких частей

    Наши индуктивные кольцевые и трубчатые датчики отличаются чрезвычайно надежностью работы и рассчитаны на распознавание мелких объектов, движущихся со скоростью до 20 м/с. Благодаря собственному увеличению длительности импульса до 150 мс коммутационные сигналы могут надежно анализироваться системами управления. Кроме того, пользователям понравится простота установки. Датчики можно устанавливать разнообразными способами, располагать в ряд и друг над другом на расстоянии > 20 мм.

    Особенности

    • достоверное распознавание быстродвижущихся объектов,
    • индуктивные кольцевые датчики могут устанавливаться различным образом благодаря различным размерам,
    • индуктивные трубчатые датчики легко устанавливаются на подающий шланг,
    • возможность установки друг над другом на расстоянии > 20 мм
    Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
  • Индуктивные датчики расстояния

    Точное измерение положений, расстояний и распознавание материалов

    Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.

    Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.

    Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.

    Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

    Особенности

    • компактность, прочность и надежность,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • абсолютный принцип измерения,
    • диапазон измерения от 0,2 до 50 мм, возможность программирования методом обучения,
    • короткое время срабатывания, высокая повторяемость и линейность,
    • широкий диапазон температур, низкий температурный дрейф,
    • легкость использования благодаря аналоговым интерфейсам и IO-Link
    Индуктивные датчики расстояния
  • Индуктивные системы измерения положения

    Датчики идеально подходят для встраивания даже в ограниченном пространстве

    Индуктивные системы измерения положения BIP превосходно действуют также в условиях ограниченного пространства: они легко встраиваются и с высочайшей точностью определяют положение металлических объектов, при этом работают по бесконтактному принципу и без износа. Они также регистрируют линейные перемещения через простую цель. В качестве цели может выступать даже самый простой конструктивный элемент машины, например ротационный диск. Результаты измерений выдаются через интерфейс IO-Link или с помощью аналогового выходного сигнала в зависимости от исполнения.

    Основной областью применения датчиков является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. При этом индуктивная система измерения положения обеспечивает бесперебойную подачу напряжения. Кроме этого, система может использоваться во многих других ситуациях в машиностроении, связанных с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т.д. При этом высокая повторяемость обеспечивает оптимальное качество процессов.

    Особенности

    • возможность настройки диапазона измерения от 0 до 133 мм,
    • отсутствие необходимости в механической наладке,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • высокая повторяемость и точность позиционирования,
    • аналоговые и цифровые интерфейсы
    Индуктивная система измерения положения BIP