Магнитно-кодируемые датчики
Магнитно-кодируемые датчики

Прочные, быстрые и точные измерительные системы

Магнитно-кодируемые датчики Balluff разработаны специально для точного позиционирования и определения скорости в сверхдинамичных системах. Эти быстрые и точные измерительные системы могут быть оснащены по выбору линейным или ротационным магнитно-кодируемым мерным элементом. Они подходят как для линейных, так и для ротационных систем, как для абсолютного, так и для инкрементного определения положений.

Прочное исполнение позволяет использовать их даже в экстремальных окружающих условиях – датчики гарантируют высокую эксплуатационную готовность производственных линий и оборудования.

Основные преимущества

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • инкрементный или абсолютный интерфейс,
  • высокое разрешение до 1 мкм,
  • измеряемое расстояние до 48 м,
  • гибкий монтаж и эксплуатация,
  • большой срок службы благодаря высокой прочности.

Семейства продукции

  • Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения перемещений

    Точное и динамичное позиционирование с высокой повторяемостью

    Абсолютные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML от Balluff обеспечивают абсолютную позиционную обратную связь при любом положении. Они моментально готовы к использованию без установки в базовое положение. Даже при повторном запуске системы после отключения рабочего напряжения.

    Особенности

    • оптимальная производительность оборудования благодаря быстрому и точному получению результатов измерения с высокой повторяемостью,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
    • большой срок службы благодаря прочному металлическому корпусу,
    • быстрый и простой монтаж с использованием программы калибровки
    Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения перемещений
    Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения перемещений

    Абсолютные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML обеспечивают точное и динамичное позиционирование при монтаже полупроводников.

  • Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений

    Высокоточная позиционная обратная связь с гибкой настройкой

    Абсолютные магнитно-кодируемые системы измерения угловых перемещений BML от Balluff обеспечивают абсолютную позиционную обратную связь при любом положении. Они моментально готовы к использованию без установки в базовое положение. Наши системы измерения угловых перемещений отличаются высокой точностью даже при больших диаметрах и максимальной компактностью, благодаря которой они легко интегрируются в двигатели.

    Особенности

    • экономия энергии благодаря высокой точности,
    • низкие расходы,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
    • большой срок службы благодаря прочному металлическому корпусу,
    • быстрый и простой монтаж с использованием программы калибровки
    Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений
    Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений

    Наши абсолютные системы измерения перемещений с обратной связью с двигателем отличаются высокой точностью и максимальной компактностью, благодаря которой они легко интегрируются в двигатели.

  • Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения перемещений

    Точность и гибкость – для выполнения широкого спектра задач

    Наши инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML выполняют широкий спектр задач и могут использоваться для измерения практически любых расстояний. Например, эти датчики обеспечивают точное позиционирование в системах производства электроэнергии, пищевой и других отраслях промышленности. Благодаря стандартизованным цифровым и аналоговым интерфейсам эти датчики легко интегрируются практически в любые системы управления.

    Особенности

    • оптимальная производительность оборудования благодаря быстрому и точному получению результатов измерения с высокой повторяемостью,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
    • большой срок службы благодаря прочному металлическому или пластиковому корпусу
    Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения перемещений
    Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения перемещений

    Инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML обеспечивают точное позиционирование в системах производства электроэнергии, пищевой и других отраслях промышленности.

  • Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений

    Точное позиционирование и контроль скорости вращения осей и валов

    Поиск продуктов

    Наши инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения угловых перемещений BML используются для точного позиционирования и контроля скорости вращения осей и валов. Balluff может предложить подходящий датчик для осей и валов практически любого диаметра. Благодаря стандартизованным цифровым и аналоговым интерфейсам наши датчики легко интегрируются практически в любые системы управления и обеспечивают надлежащие параметры привода даже в моментных двигателях.

    Особенности

    • низкие расходы на эксплуатацию и хранение благодаря гибкому использованию мерных элементов в круговом сегменте,
    • низкие расходы,
    • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
    • большой срок службы благодаря прочному металлическому или пластиковому корпусу,
    • экономия места благодаря оптимальной способности к интеграции
    Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений
    Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений

    Инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения угловых перемещений BML обеспечивают надлежащие параметры привода даже в моментных двигателях.