Магнитные датчики
Магнитные датчики

Надежное бесконтактное распознавание

Магнитные датчики для цилиндров используются главным образом для контроля положения поршней в цилиндрах и захватах. При этом датчик распознает поле магнита, встроенного в поршень, через стенку исполнительного элемента.

Бесконтактный принцип определения положения гарантирует аболютную надежность и износостойкость магнитных датчиков Balluff: без обгорания контактов и дребезга, только чистые точки переключения. Положение поршня надежно распознается даже на высоких рабочих скоростях.

Основные преимущества

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • отсутствие двойных точек переключения,
  • высокая надежность даже при высоких скоростях.

Семейство продуктов

  • Датчики магнитного поля для Т-образного паза

    Прочная фиксация и высокая гибкость

    Наши датчики магнитного поля BMF для T-образного паза монтируются непосредственно в пазы и отличаются высокой прочностью фиксации. Эти датчики могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве.

    Кроме этого, Balluff предлагает ультракороткие конструктивные формы для расширения возможностей использования. Датчики определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.

    Очень яркие светодиоды позволяют уверенно распознавать переключение датчиков даже с большого расстояния. Датчики магнитного поля для Т-образного паза предлагаются также в металлическом корпусе для использования в сложных окружающих условиях, например при наличии искр и брызг сварки. Или с чувствительным к магнитным полям электронным блоком – для производства с высокими сварочными токами.

    Особенности

    • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям
    Датчики магнитного поля для Т-образного паза
    Датчики магнитного поля для Т-образного паза

    Датчики магнитного поля для T-образного паза могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве. Кроме этого, предусмотрены также ультракороткие конструктивные формы, способствующие расширению возможностей монтажа.

  • Датчики магнитного поля для C-образного паза

    Прочная фиксация и высокая гибкость

    Наши датчики магнитного поля для C-образного паза BMF отличаются высокой прочностью фиксации. Эти датчики могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве. Так как все они могут устанавливаться сверху, они с успехом используются в ситуациях, когда концы паза закрыты и боковой ввод невозможен.

    Кроме этого, Balluff предлагает ультракороткие конструктивные формы, которые оптимально подходят для любых захватов и короткоходных цилиндров. Датчики определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.

    Особенности

    • надежный режим переключения,
    • точная точка переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям,
    • малый гистерезис
    Датчики магнитного поля для C-образного паза
    Датчики магнитного поля для C-образного паза

    Датчики магнитного поля для C-образного паза могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве.

  • Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов

    Прочная фиксация и универсальность применения

    Наши датчики магнитного поля с гибкой системой крепления подходят для пазов любой формы, в частности T- и C-образных, круглых или трапециевидных пазов. Специальные крепежные уголки позволяют адаптировать их практически ко всем типам цилиндров любых производителей. Таким образом, вы получаете надежный инструмент распознавания положения на захватах и пневматических цилиндрах. Главное – полная универсальность.

    Кроме того, точка переключения фиксируется только один раз и сохраняется даже в случае замены датчика. Это повышает эксплуатационную надежность вашей системы. Даже в труднодоступных местах замена производится значительно проще и с более высокой точностью. Полезный побочный эффект: В результате использования универсальных датчиков сокращаются расходы и освобождается место на складе.

    Особенности

    • датчик для любых пневматических цилиндров,
    • надежный режим переключения,
    • фиксированная точка переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • прекрасная фиксация благодаря металлическим крепежным элементам
    Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов
  • Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие

    Прочная фиксация и высокая гибкость

    Наши датчики магнитного поля BMF с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие легко монтируются на цилиндры с помощью крепежных уголков и адаптеров. Продуманная концепция крепежных уголков подходит для большинства типов цилиндров этого рода. Кроме этого, мы предлагаем варианты датчиков, которые могут крепится непосредственно на цилиндре в трапециевидных пазах 60° и 90° без использования крепежных уголков. Датчики магнитного поля определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.

    Особенности

    • надежный режим переключения,
    • точная точка переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям
    Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие
    Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие

    Для трапециевидного паза и трапециевидных направляющих компания Balluff разработала датчики магнитного поля, которые монтируются на цилиндры с помощью крепежных уголков. Кроме этого, существуют варианты, которые устанавливаются на цилиндры с трапециевидным пазом 60° и 90° без использования крепежных уголков.

  • Датчики магнитного поля для круглых цилиндров

    Надежный монтаж с крепежными уголками и шланговым хомутом

    Наши датчики магнитного поля BMF надежно интегрируются в различные системы с помощью подходящих крепежных уголков и шланговых хомутов. Продуманная концепция крепежных уголков подходит для большинства типов цилиндров с диаметром поршня до 80 мм. Положение поршня определяется бесконтактным способом через стенку цилиндра.

    Особенности

    • диаметр поршня до 80 мм,
    • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям,
    • надежная фиксация,
    • быстрый монтаж
    Датчики магнитного поля для круглых цилиндров
    Датчики магнитного поля для круглых цилиндров

    Для круглых цилиндров различного диаметра компания Balluff предлагает различные шланговые хомуты и крепежные уголки. Это позволяет решать технические задачи разнообразными способами и добиваться оптимальных результатов.

  • Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров

    Классическая система крепления для разнообразного использования

    Наши датчики магнитного поля BMF для штоковых цилиндров надежно интегрируются в самые различные системы. Этому способствует продуманная концепция крепежных уголков под стяжные болты и шины DUO, рассчитанная на наиболее распространенные типы цилиндров с поршнями любого диаметра. Положение поршня определяется бесконтактным способом через стенку цилиндра.

    Особенности

    • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
    • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям,
    • надежная фиксация,
    • быстрый монтаж
    Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров
    Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров

    Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров монтируются с помощью крепежных уголков на цилиндрах со стяжными болтами и шинами DUO. Такой классический способ крепления позволяет решать технические задачи разнообразными способами и при этом получать лучшие результаты.

  • Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения

    Больше гибкости и комфорта благодаря нескольким настраиваемым точкам переключения

    Наши датчики магнитного поля для C- и T-образного паза BMF с несколькими настраиваемыми точками переключения обеспечивают быструю интеграцию пневматических и гидравлических приводов цилиндров в систему управления машиной.

    В то время как датчики магнитного поля с постоянной точкой переключения должны приводиться в требуемую точку переключения в ручном режиме и фиксироваться в этом положении, в данном случае достаточно установить датчик в приблизительное положение и закрепить его. После этого точка или точки переключения задаются с помощью «кнопки обучения» на панели управления.

    В обычной ситуации можно таким образом настроить две различные точки переключения для одного цилиндра. В варианте IO-Link можно задать и в дальнейшем вызывать до восьми точек переключения в пределах рабочего диапазона датчика. Это позволяет, например, захвату распознавать до восьми различных размеров объекта, что делает избыточным использование нескольких обычных датчиков. Для вас это означает гораздо более высокий уровень комфорта и гибкости, а также экономию расходов.

    Особенности

    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • индивидуальная настройка точек переключения без инструмента,
    • возможность использования для цилиндров и захватов с радиальной или осевой магнитной поляризацией,
    • удаленное программирование путем обучения до восьми точек переключения через интерфейс IO-Link,
    • настраиваемый гистерезис для каждой отдельной точки переключения,
    • очень большой ход перемещения до 60 мм,
    • наличие универсальных держателей для обучающего модуля,
    • индикация состояния с помощью нескольких цветных светодиодов,
    • точки переключения не теряются даже в случае отключения электроэнергии
    • Для других форм пазов (например, круглые пазы) доступны специальные крепления.
    Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения
  • Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля

    Экономия расходов на монтаж благодаря одному штекерному соединителю для двух датчиков

    В небольших по размеру пневматических и гидравлических цилиндрах или захватах нередко используются два датчика магнитного поля, контролирующие положение поршня в цилиндре. Наш одноштекерный вариант сокращает объем монтажных работ и кабельной разводки в таких областях применения. Он обеспечивает электрическое подключение двух датчиков одним 4-полюсным штекером (M8 или M12), которому для подключения к распределительной коробке также необходимо только одно гнездо. Таким образом, с помощью распределительной коробки можно удвоить возможное количество датчиков и, тем самым, количество контролируемых положений на пневматических захватах и цилиндрах.

    Такая система позволяет экономить время и затраты, в том числе на приобретение и хранение оборудования.

    Особенности

    • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
    • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • нечувствительность к загрязнениям,
    • быстрый монтаж
    Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля
  • Датчики магнитного поля цилиндрической формы

    Абсолютно точное бесконтактное определение

    Датчики магнитного поля цилиндрической формы не изнашиваются и надежно распознают положения. Они нечувствительны к вибрациям и способны работать через стенки из цветных металлов и алюминия без уменьшения дальности срабатывания. В то же время их дальность срабатывания существенно превышает дальность срабатывания индуктивных датчиков аналогичного типоразмера. Другое преимущество: датчики без проблем устанавливаются заподлицо в сталь.

    Особенности

    • малые и чрезвычайно компактные конструктивные формы, очень большая дальность срабатывания,
    • датчики диаметром 6,5 мм способны обеспечить бесконтактный запрос положения на расстоянии до 90 мм,
    • возможность применения в промышленных условиях и нечувствительность к загрязнениям,
    • определение положения возможно даже через емкости и трубы,
    • обнаружение кодировок с помощью магнита
    Датчики магнитного поля цилиндрической формы
  • Магнитные системы измерения положения

    Интеллектуальная линейная обратная связь

    Высокотехнологичное предприятие, оснащенное сложными производственными линиями, требует большой гибкости. Однако из-за постоянно изменяющихся условий гибкость сложно совместить с надежностью производственных процессов и высоким уровнем качества продукции.

    Решающее значение имеет возможность постоянно держать рабочий процесс в поле зрения. При этом важная роль отводится датчикам, встроенным в компактные и точные захваты, высечные приспособления и системы смены инструмента. Эти датчики способны обеспечить необходимую быстроту, гибкость и точность.

    Магнитные системы измерения положения BMP практически не изнашиваются и обеспечивают надежный контроль текущих рабочих процессов. Они позволяет держать под контролем различные процессы, реализовывать параллельную обработку объектов и сохранять при этом высокую энергоэффективность. Их использование гарантирует высокую степень эксплуатационной надежности и качества автоматизации. При этом неважно, какая задача стоит перед вами – контроль сборки в автомобильной промышленности или быстрая адаптация форматов и параметров процесса в упаковочной (на фоне множества выполняемых синхронно пневматических операций) – все процессы реализуются с абсолютной четкостью.

    Особенности

    • Гибкость благодаря модульной концепции: охват множества цилиндров с общим ходом до 256 мм.
    • Всесторонняя прозрачность: непрерывный контроль положения поршней даже на ограниченном пространстве с помощью аналоговых выходных сигналов напряжения и тока, а также сигналов через интерфейс IO-Link.
    • Высокая надежность результатов: соответствующая области применения линейность и повторяемость.
    • Высокая эксплуатационная надежность: низкий температурный дрейф и очень хорошая электромагнитная совместимость.
    • Соответствие концепции Industry 4.0: смена формата, контроль состояния и профилактическое обслуживание
    Магнитные системы измерения положения
    Интеллектуальная линейная обратная связь