Высочайшая гибкость при монтаже и эксплуатации
Магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в профильном исполнении от Balluff имеют абсолютный бесконтактный принцип измерения и служат для точного распознавания одного или нескольких положений. Они отлично проявляют себя даже при использовании в сложных условиях, например в прессах, инжекционно-литьевых машинах или портальных роботах, так как они заключены в герметичный алюминиевый корпус со степенью защиты IP67. Магниты, встроенные в датчик положения, воздействуют через стенку алюминиевого профиля на измерительный элемент.
Эти системы измерения перемещений отличаются высокой гибкостью монтажа. Датчики положения предлагаются в вариантах с направляющей и без нее. Датчики положения без направляющей монтируются непосредственно на подвижной детали машины, подлежащей измерению, и перемещаются вместе с ней на определенное расстояние через и вдоль профиля. Преимущество заключается в следующем: к точности ведения не предъявляются слишком высокие требования. Измерительные системы допускают смещение до нескольких миллиметров вбок или в высоту.
Особенности
- высокое разрешение до 0,5 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- одновременное измерение нескольких положений и скоростей,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев, большой срок службы,
- простая интеграция в оборудование благодаря многочисленным интерфейсам, например IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI, и аналоговые программируемые выходные сигналы, для преобразования, конфигурирования и документирования диапазона измерения,
- три варианта корпуса для быстрого и гибкого монтажа в зависимости от количества свободного пространства и выполняемой задачи,
- варианты с направляющей и без нее


Магнитострикционные системы измерения перемещений в профильном исполнении гарантируют высокую экономичность и качество при производстве бетонных фасонных блоков. Такие системы, встроенные в машину для производства бетонных блоков, одновременно и с чрезвычайно высокой точностью измеряют положения осей при выполнении ходов загрузки и формовки.