Микроволновые датчики
Микроволновые датчики

Для измерения уровня наполнения и разделяющих слоев

Микроволновые датчики используются для измерения уровня наполнения жидкостей и твердых веществ, а также для измерения разделяющих слоев.

Радиолокационные сигналы, передаваемые по зонду, гарантируют точность и стабильность измерения даже в средах, склонных к пыле- и пенообразованию. Принцип измерения и механическое исполнение предопределяют использование наших микроволновых датчиков в сложных средах.

Основные преимущества

  • точное абсолютное измерение уровня наполнения
  • подходят как для жидких, так и для твердых веществ
  • износостойкость и отсутствие технического обслуживания
  • высокая степень защиты
  • стойкость к вибрации и невосприимчивость к ударам
  • высокая прочность и большой срок службы
  • гибкий монтаж и эксплуатация

Семейства продукции

  • Подвижные радиолокационные датчики

    Общепромышленное применение

    Подвижные радиолокационные датчики для общепромышленного назначения просты в наладке и эксплуатации и надежно измеряют уровень наполнения множества сред, будь то жидкости или твердые вещества.

    Особенности

    • измерение уровня наполнения жидкостей и твердых веществ, измерение разделительных слоев
    • универсальность применения
    • для рабочей температуры до 150 °C и давлений до 40 бар
    • корпус из нержавеющей стали, высокая степень защиты – IP68
    • простой ввод в эксплуатацию и настройка с помощью встроенного дисплея
    Подвижные радиолокационные датчики
  • Подвижные радиолокационные датчики для областей применения с высокими требованиями к гигиене

    Отвечают самым жестким требованиям к гигиене

    Подвижные радиолокационные датчики для непрерывного измерения уровня наполнения или разделяющего слоя отвечают самым жестким требованиям к гигиене, имеют корпус из нержавеющей стали, полированный стержневой зонд и гигиенические технологические соединения, что делает их идеальными для применения в производстве продуктов питания и фармацевтике.

    Особенности

    • измерение уровня наполнения в областях, требующих соблюдения высочайших гигиенических стандартов
    • рабочая температура до 150 °C, рабочее давление до 16 бар
    • степень защиты IP68
    • гигиенические технологические соединения
    • надежное исполнение продлевает срок службы
    • снижение затрат благодаря простому и быстрому вводу в эксплуатацию
    Подвижные радиолокационные датчики для областей применения с высокими требованиями к гигиене
  • Подвижные радиолокационные датчики для взрывоопасных зон

    Высочайшая надежность даже во взрывоопасных зонах

    Неизнашиваемые подвижные радиолокационные датчики Balluff можно использовать в различных взрывоопасных зонах для измерения уровня наполнения жидкостей и твердых веществ, а также для измерения разделительных слоев.

    Особенности

    • измерение уровня наполнения жидкостей и твердых веществ, измерение разделительных слоев
    • возможность использования во взрывоопасных зонах
    • для рабочей температуры до 150 °C и давлений до 40 бар
    • корпус из нержавеющей стали, высокая степень защиты – IP68
    • снижение затрат благодаря простому и быстрому вводу в эксплуатацию
    Подвижные радиолокационные датчики для взрывоопасных зон