Для распознавания мельчайших расхождений в контрастности
Среди нашего широкого ассортимента оптических щупов вы сможете найти экономичные решения для надежного распознавания расхождений в контрастности. Такие оптические щупы распознают объекты в зависимости от цвета, материала и характера поверхности. Дальность их действия зависит от размера, формы, цвета и свойств отражающей поверхности объекта.
Передатчик и приемник помещены в один корпус, благодаря чему оптический щуп легко устанавливается и настраивается по хорошо видимому световому лучу.
Подходящий вид света выбирается в зависимости от области применения. В зависимости от типа наши оптические щупы работают с хорошо видимым красным светом, невидимым инфракрасным светом или высокоточным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей.
Для распознавания независимо от цвета и характера поверхности рекомендуются оптические щупы с подавлением фона. Они работают с красным светом или красным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей. Их дальность считывания остается практически неизменной даже при различных коэффициентах яркости.
Особенности
- идеально подходит для распознавания расхождений в контрастности – в зависимости от цвета, материала и характера поверхности,
- невысокая цена, простой монтаж и выравнивание благодаря хорошо видимому световому лучу,
- меньшая дальность действия по сравнению с однонаправленными и отражательными световыми затворами,
- монтаж только одного электрического прибора