Средства радиочастотной идентификации > Промышленная система RFID BIS C
Промышленная система RFID BIS C

Надежный поток информации для процесса производства

Низкочастотные системы радиочастотной идентификации BIS C демонстрируют высочайшую эффективность, гибкость и надежность при идентификации инструмента в обрабатывающих центрах, широко использующих охлаждающие и смазочные материалы. При этом далеко не всегда требуется точное позиционирование. Данные считываются и записываются на носители данных в динамическом режиме даже "с проходящих мимо объектов".

LF (70/455 кГц) – это лучший выбор для идентификации инструмента на небольших расстояниях. Другие области применения: перемещение инструмента с помощью транспортеров, систем транспортировки поддонов и систем FTS, а также сборочное оборудование и организация средств производства.

Основные преимущества

  • большое разнообразие вариантов носителей данных и головок записи/считывания для самых различных ситуаций, в том числе сложных условий эксплуатации,
  • стойкость к загрязнениям и износу и, как следствие, отсутствие технического обслуживания,
  • невосприимчивость к помехам и защищенная передача данных через специальную контрольную программу в блоке обработки результатов, наличие всех известных в мире систем шин,
  • емкость памяти до 8 кбайт.

Компоненты системы

НЧ-носитель данных (70/455 кГц)
Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)
Низкочастотные головки записи/считывания (70/455 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
Низкочастотные мобильные приборы записи/считывания (70/455 кГц)
Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)
Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)