Средства радиочастотной идентификации > Промышленная система RFID BIS L
Промышленная система RFID BIS L

Подходящее решение для простых задач идентификации

Наши низкочастотные системы радиочастотной идентификации (RFID BIS L) подходят для таких ситуаций, в которых речь идет больше об идентификации, чем об обработке данных.

В процессе оперативного контроля нередко требуется только один идентификатор (только для считывания). Системы 125 кГц надежно функционируют на расстоянии от 100 мм и демонстрируют относительную нейтральность при контакте с такими материалами как вода, текстиль, дерево и алюминий.

Основные преимущества

  • объем памяти носителей данных ограничен 192 байтами,
  • для передачи небольших объемов данных,
  • легко обозримый ассортимент носителей данных,
  • для использования в не очень сложных условиях,
  • однозначный уникальный идентификатор (5 байт) (только для считывания),
  • наличие носителей данных "только для считывания" (защита от манипуляций).

Компоненты системы

Низкочастотный носитель данных (125 кГц)
Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)
Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
Низкочастотные портативные приборы (125 кГц)
Низкочастотные блоки обработки результатов (125 кГц)
Низкочастотный элемент связи для передачи данных (125 кГц)