Средства радиочастотной идентификации > Промышленная система RFID BIS M
Промышленная система RFID BIS M

Мощный узел для высоких скоростей и больших объемов данных

Система радиочастотной идентификации BIS M (13,56 МГц) поддерживает все мировые стандарты ISO и отличается высокой скоростью передачи даже при больших объемах данных.

Благодаря разнообразным возможностям комбинирования носителей данных и головок записи/считывания система подходит для использования в самых различных ситуациях. Например, она может использоваться при отслеживании деталей в ближней зоне или управлении производственным процессом (укладка на поддоны, нанесение маркировки на заготовки и т.д.).

Основные преимущества

  • 4-контактные стандартные кабели и наличие компонентов IO-Link,
  • в сочетании с пассивными носителями данных средняя дальность действия составляет до 400 мм,
  • бесшовная интеграция в существующие схемы благодаря соответствию мировым стандартам радиочастотной идентификации ISO 15693 и ISO 14443A,
  • наличие всех известных в мире систем шин,
  • простой и быстрый ввод в эксплуатацию,
  • высокоскоростные компоненты Balluff (до восьми раз быстрее, чем ISO 15693),
  • возможность разработки вариантов по индивидуальному запросу,
  • разнообразные комплектующие для простой интеграции на любом участке.

Компоненты системы

Высокочастотный носитель данных (13,56 МГц)
Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)
Высокочастотные головки записи/считывания (13,56 МГц) со встроенным блоком обработки результатов
Высокочастотные мобильные приборы записи/считывания (13,56 МГц)
Высокочастотные блоки обработки результатов (13,56 МГц)
Высокочастотные коммуникационные модули (13,56 МГц)