Средства радиочастотной идентификации > Промышленная система RFID BIS U
Промышленная система RFID BIS U

Для динамичных процессов со считыванием на больших расстояниях

Системы UHF от Balluff обеспечивают прозрачность данных и возможность оперативного контроля в рамках процессов автоматизации. UHF представляет собой стандартную технологию для решения задач идентификации независимо от особенностей процесса.

Они гарантируют быстрое считывание и непрерывную безопасную передачу информации с меток. Благодаря возможности запроса данных о процессах и продуктах, хранящихся нецентрализованно, UHF является центральным звеном схем оперативного контроля на каждом этапе движения материала. Это обеспечивает неизменную прозрачность данных по всей логистической цепочке.

Основные преимущества

  • простая интеграция в существующие схемы благодаря стандартным интерфейсам, используемым во всем мире,
  • соответствие мировым стандартам качества ISO 18000-6C и EPC Gen2 Class1,
  • гибкое использование благодаря широким возможностям комбинирования носителей данных и антенн,
  • дальность действия до 6 м и более,
  • способность работать в групповом режиме, что позволяет одновременно считывать информацию с многих носителей данных (меток),
  • возможность подключения к классическим системам управления через системы шин и IT-системы высшего уровня,
  • возможность реализации комплексных системных решений по индивидуальному запросу,
  • разнообразные комплектующие для простой интеграции в различные схемы.

Компоненты системы

Сверхвысокочастотный носитель данных (860/960 МГц)

Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)

Сверхвысокочастотные мобильные приборы записи/считывания (860/960 МГц)

Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860/960 МГц)