Сенсорное оборудование > Датчики наклона
Датчики наклона

Точный контроль положения в различных ситуациях

Точный контроль положения и непрерывное отслеживание и контроль вращательных движений имеют большое значение во многих ситуациях. Наши датчики наклона BSI измеряют отклонение от горизонтальной или вертикальной оси в диапазоне до 360°.

Благодаря двум принципам измерения и различным диапазонам угловых положений датчики наклона Balluff отлично подходят для использования во множестве ситуаций и отраслей промышленности. При этом вы можете выбрать датчик наклона с одной или двумя измерительными осями.

Основные преимущества

  • абсолютный и бесконтактный принцип действия,
  • емкостный принцип измерения,
  • непосредственное измерение наклона без затратных специальных конструкций,
  • интерфейсы: 4 - 20 мА, 0 - 10 В и Modbus,
  • имеют высокую степень защиты IP67 и подходят для использования в сложных условиях,
  • диапазон измерения до 360°,
  • простой монтаж и интеграция в любое оборудование

Семейства продукции

Датчики наклона с одной измерительной осью
Датчики наклона с двумя измерительными осями