Сенсорное оборудование > Магнитострикционные датчики
Магнитострикционные датчики

Магнитострикционные системы измерения перемещений используются везде, где требуется высокая точность и надежность при измерении положения и скорости.

Даже при большом ходе перемещения. Наши системы с абсолютным бесконтактным принципом измерения оснащены всеми традиционными промышленными интерфейсами и подходят для выполнения широкого спектра задач. Они гарантируют высокую эксплуатационную готовность оборудования даже в жестких условиях эксплуатации.

Основные преимущества

  • точное абслютное измерение без установки в базовое положение,
  • отсутствие износа и технического обслуживания благодаря бесконтактному принципу действия,
  • невосприимчивость к ударам, вибрации и загрязнению,
  • герметичный корпус,
  • высокодинамичные системы регулирования с помощью синхронизированных данных измерений,
  • высокая прочность и большой срок службы,
  • гибкий монтаж и эксплуатация.

Семейство продуктов

Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа

Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики

Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации

Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием

Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон

Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями