Сенсорное оборудование > Оптоэлектронные датчики
Оптоэлектронные датчики

Превосходные специалисты с широчайшим спектром функций

Оптоэлектронные датчики Balluff надежно распознают наличие объектов и проверяют их форму, цвет, толщину и расстояние. И все это с высокой точностью. Так как по сравнению с датчиками приближения, выполненными по индуктивной или емкостной технологии, они имеют значительно больший рабочий диапазон.

Мы предлагаем датчики с любыми типами света – от красного и инфракрасного до лазерного. С самой различной дальностью действия, с функцией подавления фона и без нее. Многообразие существующих конструктивных форм гарантирует максимальную гибкость использования. Для выполнения особых задач предусмотрены также минидатчики, датчики цвета, ленточные световые датчики и датчики контрастных меток.

Основные преимущества

  • любые типы света, любые принципы действия,
  • различная дальность действия (от ближней до дальней зоны),
  • адаптация к требованиям систем автоматизации и роботизированных систем, условиям монтажа и эксплуатации,
  • прочность и надежность даже в неблагоприятных окружающих условиях,
  • гибкость при планировании и монтаже благодаря оптимальным техническим характеристикам.

Семейства продукции

Оптические щупы
Оптические щупы с подавлением фона
Отражательные световые затворы
Однонаправленные световые затворы
Вилочные фоторелейные барьеры
Угловые фоторелейные барьеры
Рамочные фоторелейные барьеры
Фоторелейные барьеры
Световые полосы
Датчики цвета
Датчики контрастных меток
Люминесцентные щупы
Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
Датчики Micromote
Оптоэлектронные датчики расстояния