Решения по требованиям заказчика
Решения по требованиям заказчика

Индивидуальное качество – в соответствии с вашими требованиями.

Иногда стандартного решения оказывается недостаточно, даже если оно самого высокого качества. Именно поэтому компания Balluff предлагает вам – в дополнение к и без того широкому ассортименту продукции и услуг – также индивидуальные решения, точно соответствующие вашим требованиям. Какими бы сложными они ни были.

Наши решения, разрабатываемые по индивидуальным требованиям заказчиков, включают как продукцию, так и программное обеспечение. Благодаря им вы можете извлечь максимальную выгоду из оборудования и производственных процессов.

Основные преимущества

  • Программное обеспечение с индивидуальным пользовательским интерфейсом для большей эксплуатационной надежности
  • Индивидуализация продукции от модификации корпуса или проектирования и предварительной сборки до программирования
  • Индивидуальная продукция

    Индивидуальная продукция по запросу – от предварительной сборки до проектирования

    Вы получаете все датчики, системы и принадлежности Balluff индивидуально преобразованными и адаптированными конкретно к вашим требованиям. Основой для этого является быстрая оценка осуществимости, в рамках которой мы точно определяем и оцениваем ваши требования. Исходя из полученных результатов вы решаете, хотите ли вы приобрести стандартный продукт или заказать разработку индивидуального решения.

    Наше предложение включает самые различные услуги: от простой модификации корпуса или проектирования и предварительной сборки до комплексного программирования. Благодаря этому вы гарантированно получите решение, оптимально соответствующее стоящим перед вами задачам. Предварительно собранное и адаптированное к конкретной задаче оборудование позволит существенно ускорить процесс ввода в эксплуатацию. А также избавит от необходимости проведения пробных запусков с аварийными отказами. Итог – значительное повышение эффективности вашего оборудования.

    Основные преимущества

    • быстрая и прозрачная оценка осуществимости
    • оптимальное решение для ваших задач
    • конкурентное преимущество благодаря максимальной эффективности
  • Индивидуальные программные интерфейсы

    Оптимизируйте процесс эксплуатации промышленных средств радиочастотной идентификации с помощью индивидуального программного интерфейса.

    Управление через портативные устройства станет значительно проще, если пользовательский интерфейс будет адаптирован к конкретным условиям эксплуатации. Например, эффективность эксплуатации существенно увеличивается, если для каждого пользователя отображаются только те данные, которые важны для него.

    После обстоятельного анализа и консультаций наши инженеры-разработчики программного обеспечения воплощают ваши требования в жизнь, оптимизируя пользовательский интерфейс в соответствии с конкретными задачами.

    Благодаря этому вы всегда будете держать все важные данные в поле зрения и сможете быстрее и проще записывать и считывать носители данных. В то же время вы сможете реализовать свой фирменный стиль также в этой среде, не обращаясь для этого в собственный IT-отдел.