Контроль качества > Распознавание с помощью датчиков
Распознавание с помощью датчиков

Датчики для любых условий распознавания с помощью датчиков

Используйте наши системы распознавания на основе датчиков для предотвращения ошибок.
Наш ассортимент включает датчики для распознавания объектов, датчики для измерения хода и расстояния, а также оптоэлектронные датчики.

Используйте наши системы распознавания на основе датчиков для предотвращения ошибок. Наш ассортимент включает датчики для распознавания объектов, датчики для измерения хода и расстояния, а также оптоэлектронные датчики. Датчики для распознавания объектов Balluff надежно контролируют наличие объекта. И выдают сигнал "Да/Нет". Они просты и эффективны и позволяют решать многие задачи. Такой вид запроса является идеальным, если контролируемые объекты хорошо закреплены.

Датчики для измерения хода и расстояния пользуются спросом там, где необходимо запросить объекты и проверить их положение.

Оптоэлектронные датчики определяют правильность выбора цвета и материала контролируемых объектов.

Решения для предотвращения ошибок

Возможность оперативного контроля для реализации концепции "Just-in-Sequence"

Управление отклонениями с помощью систем идентификации RFID

Управление последовательностью цветов с помощью датчиков True-Color

Комплексные системы сканирования с видеодатчиками