Контроль качества > Системная архитектура с IO-Link
Системная архитектура с IO-Link

IO-Link как основа непрерывной оптимизации производственного процесса

Изначально почти каждая система выполняет строго определенную задачу. Ее фактический потенциал начинает раскрываться только спустя некоторое время. Важное значение в решениях для защиты от ошибок имеет, чтобы система была экономичной и легко подвергалась расширению.
Именно поэтому на этапах планирования и проектирования необходимо выбрать подходящую сетевую архитектуру, отвечающую таким требованиям.

Это сетевое и системное оборудование предлагается Balluff через открытый стандарт IO-Link.
Технология с возможностью модульного расширения обеспечивает бесшовную интеграцию других приборов. А также гарантирует реализацию решений для оперативного контроля и предотвращения ошибок – к примеру, с помощью средств идентификации RFID. Это имеет важное значение для непрерывной оптимизации производственного процесса.

Так как некоторые порты IO-Link остаются открытыми, в будущем можно легко и экономично решить вопрос расширения. Преимуществом также является независимость от полевых шин.
IO-Link без проблем реализуется на любых традиционных платформах управления.