Видеосистемы на современном производстве

Промышленная обработка изображений – комплексные решения из одних рук

Без промышленной обработки изображений сегодня не обходится ни одно гибкое современное производство. Видеосистемы гарантируют качество продукции и поддерживают эффективность производственных процессов. Так, наши видеокамеры отлично подходят для проверки качества и положения заготовок. А, например, системы идентификации являются надежными решениями для идентификации готовых продуктов.

> Видеосистемы – Простая концепция для промышленной сферы (PDF-файл)

Благодаря этому данные, получаемые из различных приложений, обеспечивают прозрачность производства и помогают сделать производственные процессы еще эффективнее. У нас есть все, что нужно для обработки изображений: видеодатчики, ручные сканеры, видеокамеры со встроенным программным обеспечением, соответствующие объективы и осветительные приборы. Разумеется, как и все необходимое оборудование для выполнения соединений и организации сетей. Комплексные решения, где вы получаете все из одних рук и в точном соответствии с вашими нуждами.

Простая концепция для решения любых промышленных задач

Видеосистемы BVS производства Balluff универсальны в применении и позволяют решать практически любые задачи. Спектр применения нашего оборудования для обработки изображений в промышленной сфере чрезвычайно широк: от контроля положения, размеров, ориентации и расстояния до объектов до проверки на комплектность и считывания и верификации надписей (OCR/OCV). Кроме этого, с помощью видеосистем можно отслеживать движение отдельных заготовок и контролировать все этапы производства с помощью визуальных проверок качества.
Главная особенность: Видеосистемы Balluff отличаются простотой управления: неважно, идет ли речь о промышленных видеокамерах, смарт-камерах или ручных сканерах нашего производства.

Своевременное распознавание дефектов

Видеосистемы позволяют своевременно распознавать статус обработки и возможные дефекты и, как следствие, быстрее исправлять их. Это способствует снижению процента брака и сокращению производственных расходов. Кроме этого, использование наших видеокамер положительно влияет на стабильность процесса производства, так как в производственную сеть попадает только информация, необходимая для эффективного управления. Остальные данные направляются в отдельную сеть Gigabit Ethernet. Это минимизирует информационную нагрузку и делает производственную сеть абсолютно надежной и стабильной – благодаря видеокамерам Balluff.

Что мы можем вам предложить

  • Видеокамеры со встроенным программным обеспечением и подходящими объективами и осветительными приборами
  • Простое управление с доступом через веб-браузер, с понятным программным обеспечением, функциями управления пользователями и интеллектуальными инструментами
  • Систему онлайн-справки и справочники, интегрированные непосредственно в пользовательский интерфейс, – всегда в последней версии
  • Видеодатчики для выполнения индивидуальных задач с 20 ячейками памяти для сохранения результатов проверок и функцией распознавания положения в диапазоне 360°
  • Портативные приборы промышленного стандарта в компактном корпусе для надежного считывания кодов в формате 1D или 2D, а также сгруппированных кодов при максимальной свободе движения