Tool-ID > Кодирование продукции с промышлен. RFID
Кодирование продукции с помощью RFID

Надежный оперативный контроль деталей с помощью систем промышленной идентификации RFID

Системы промышленной идентификации RFID производства Balluff предлагают – помимо кодирования инструментов – такие преимущества, как составление и ведение полного комплекта документации и автоматизация всего процесса производства.

Детали могут отслеживаться легко как никогда. Как в процессе обработки, так и в процессе монтажа. Потому что каждая операция обработки или монтажа записывается на носитель данных. Только так – за счет оперативного контроля – можно обеспечить максимальную безопасность процесса и максимальное качество.

Операции, которые выполняются непосредственно до или после процесса производства, также могут точно регистрироваться и использоваться для оптимального управления ресурсами. С помощью системы промышленной идентификации RFID Balluff вы обеспечите прозрачность процессов и существенно сократите расходы.

Эти продукты помогут вам закрыть все пробелы в документации

Носители данных 90°

Винт данных

В любом окружении – даже на металле

Идентификация поддонов