Tool-ID > Кодир.инстр.с помощью пром.идент.RFID
Кодирование инструмента

Сохранение в памяти всех важных параметров инструмента с возможностью запроса в любой момент

Системы промышленной идентификации RFID производства Balluff позволяют анализировать данные, что является обязательным условием для точной калькуляции расходов и современного управления инструментами и качеством продукции.

Все важные данные инструмента, такие как номера, размеры и ресурс, надежно хранятся в памяти. И могут быть запрошены в любой момент. Таким образом, система управления инструментом на базе системы промышленной идентификации RFID упрощает процесс управления данными, улучшает качество производственного процесса и повышает рентабельность. Прочные и абсолютно нечувствительные к воздействиям окружающей среды, наши высокоэффективные системы промышленной идентификации RFID отличаются надежностью и безопасностью эксплуатации даже в тяжелых условиях металлообработки. Благодаря своему индуктивному принципу действия.

Чтобы удовлетворить ваши индивидуальные требования, мы предлагаем различные носители данных, головки записи/считывания, блоки обработки результатов и принадлежности. Выбирайте тот или иной вариант в зависимости от характера стоящих перед вами задач. И при этом получайте все преимущества от простой интеграции системы.

Ваши преимущества

Система управления инструментом на базе системы промышленной идентификации RFID предлагает огромное количество преимуществ по сравнению с традиционным управлением инструментами без RFID.

Особенности

  • Более высокая эксплуатационная готовность машин
  • Более высокая рентабельность
  • Удобное и абсолютно надежное хранение данных
  • Простая интеграция в инструмент
  • Возможность немедленного использования

1. Металлообрабатывающий станок

Вы получаете более высокую эксплуатационную готовность машин благодаря надежному и однозначному распределению в магазине инструментов. Все данные инструментов регистрируются и автоматически заносятся в память машины. Благодаря этому исключается вероятность неправильного ввода или потери данных.

2. Контроль ресурса

Точная инвентаризация способствует сокращению инструментального фонда и открывает широкий потенциал для экономии. Строгий оперативный контроль инструмента в рамках рабочего процесса гарантирует его эффективное использование. А вы получаете максимальное качество, так как инструменты затачиваются или заменяются вовремя. Все это способствует увеличению рентабельности.

3. Измерение параметров инструмента

Данные инструмента хранятся в памяти удобно и абсолютно надежно. Все данные бесконтактно записываются на носитель данных, вставляемый непосредственно в крепление инструмента. Благодаря этому вероятность ошибок при вводе исключена. Данные инструмента жестко и однозначно соотнесены с конкретным инструментом.

4. Новый инструмент

Интеграция в инструмент производится невероятно легко благодаря унифицированным размерам, ориентированным на установку в полый конический хвостовик HSK стандарта ISO/DIN 12164-1 или инструментальный конус SK стандарта DIN 69871-A.

5. Склад инструментов

Инструменты всегда готовы к выдаче. Поэтому могут использоваться оптимальным образом. Хранящиеся в памяти данные являются полными, не содержат ошибок и могут быть запрошены в любой момент.