Tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för effektivt utnyttjande av vindkraftverk
Lösningen
För att vindkraftverket ska nå maximal verkningsgrad måste maskinhuset (nacellen), riktas in efter vinden. Våra induktiva givare BES känner av positionen direkt på kuggkransen till vindriktningsjusteringen så att maskinhuset är optimalt placerat i förhållande till vinden.
Balluffs robusta givare är ett perfekta när du vill komplettera standardlösningar med axelkodare och skapa ett kostnadseffektivt och redundant system. Till skillnad från axelkodare behövs det nämligen ingen speciell mekanik till våra sensorer.
Särskilda egenskaper
- extra robust, stöt- och vibrationstålig
- slitage- och underhållsfri tack vare beröringsfri funktion
- lämplig för stora temperatur- och fuktighetsvariationer
- hölje av rostfritt stål

Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.