Enkel och tillförlitlig ventilreglering med redundanta lägesgivare
Lösningen
För snabbstopps- och styrventiler ställs höga krav på säkerhet. Krav som endast går att uppfylla i ett redundant system. I vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 redundant har vi därför kombinerat tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en och samma stav.
Det robusta, beröringsfria och absoluta positionsgivarsystemet är fritt konfigurerbart. En annan viktig fördel: eftersom det är så kompakt kan systemet utan problem ersätta redan installerade, icke-redundanta positionsgivarsystem. Smidig inställning av start- och slutpunkter via dator. Parametrarna kan lätt föras över. För dig innebär det snabb och lätt driftsättning.
Särskilda egenskaper
- maximal säkerhet tack vare två eller tre helt åtskilda system i samma hölje
- även för stora ventiler – mätområde på upp till 7 620 mm
- kompakt, platsbesparande hölje
- snabb idrifttagning
- slitage- och underhållsfri tack vare beröringsfri funktion
- alla kanaler kontrolleras med LED

Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.