Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll

Lösning

Med Industrial RFID-system begränsar du åtkomsten till anläggningen säkert och utan risk för manipulering. Systemet gör skillnad på olika användare och har alternativ för begränsad åtkomst till särskilda programfönster. Gränssnittsvyerna kan bytas ut automatiskt. Med hjälp av åtkomstkontrollen kan sådant som användarnas arbetstider kontrolleras och regelbundna underhållsintervall spåras.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig läsning tack vare 3 mm tjock vägg av rostfritt stål med 125-kHzRFID-antenn
  • olikfärgade nyckelringar för olika användarroller
Åtkomstkontroll
Hitta passande produkter Nedladdningar

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.