Diameterövervakning av folierullar

Diameterövervakning av folierullar

Lösning

För att folierullar ska kunna bytas ut i tid när de håller på att bli tomma måste rulldiametern övervakas löpande. De optoelektroniska avståndsgivarna BOD från Balluff är optimalt lämpade för uppgiften. De mäter med hög precision oberoende av foliens färg, material och reflektans.

Särskilda egenskaper

  • lägre ställtider tack vare precisa och stabila mätningar
  • oberoende av foliens egenskaper
  • justerbart mätområde för flexibel tillämpning
  • enkel och snabb montering, inställning via inlärningsknappar
  • lång livslängd och tillförlitlig funktion: robust metallhölje
Diameterövervakning av folierullar
Hitta passande produkter Nedladdningar

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.